Vrijstaande kast VX SE
Stabiele, vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. De VX SE is systeemcompatibel op te bouwen met de toebehoren van de VX25. Kastbreedten van 600 tot 1800 mm en kasten met een diepte van 300 mm voor toepassing in de gebouwentechniek. Efficiëntieverhogend, omdat er geen zijwanden meer hoeven te worden gemonteerd en brede kasten gekoppelde combinaties van kleinere kasten vervangen.