- Artikelnummer:
- CM 5117.500
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur(en)
3-punts sluitsysteem met dubbelbaardbinnenwerk
Montageplaat
Bodem open voor individuele kabelinvoer
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 400 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 740 mm x 1.155 mm
- Aantal deuren
- 1
- Draairichting deur om te wisselen
- Ja
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 71 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177479777
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
CM Wand-/vloerkast, BHD: 800 x 1200 x 400 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, bodem open