Kastsystemen

Wand-/vloerkastsystemen

Kast- en behuizingsoplossingen in compacte uitvoering in de varianten: wand-/vloerkasten AX, kunststof kasten AX en vrijstaande kasten SE. Uiterst veelzijdig toepasbaar voor middelgrote besturingen. Voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot bescherming tegen corrosie en beschermklasse IP 66. De wandkasten en -behuizingen bieden een eenvoudige interieuropbouw en flexibele kabelinvoer.

Wand-/vloerkastsystemen

E-Box KX, plaatstaal

De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen.

Wand-/vloerkastsystemen

E-Box KX Roestvaststaal

De E-Box KX, roestvaststaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen. Dankzij de standaard 180°-scharnieren is het interieur van de behuizing goed toegankelijk.

Wand-/vloerkastsystemen

Wandkast AX

System Perfection. De nieuwe wand-/vloerkast AX biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze kast maximale flexibiliteit en veiligheid bij de montage en interieuropbouw.

Wand-/vloerkastsystemen

Kunststof wandkasten AX

AX-kunststof kasten, naar keuze met of zonder zichtvenster, zijn optimaal geschikt voor toepassingen in het outdoor-bereik. Door de talrijke montageuitsparingen in de kast is met behulp van chassis en rails een individuele interieuropbouw in het 25...

Wand-/vloerkastsystemen

Basiskast AX, roestvaststaal

De kasten van robuust roestvaststaal zijn voorzien van een geïntegreerd nokkensysteem waarmee eenvoudig, snel en volledig zonder boren een omvangrijke en betrouwbare systeemopbouw is te realiseren.

Wand-/vloerkastsystemen

Wandbehuizing EL

3-delige wandbehuizing met 19"-bevestigingsniveau en design-zichtdeur. Het zwenkbare middendeel biedt optimale toegang vanaf de voor- en achterzijde tot de geïnstalleerde componenten. Het wandbevestigingsdeel maakt kabelinvoer vanaf de boven-...

Wand-/vloerkastsystemen

Vrijstaande kast VX SE

Stabiele, vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. De VX SE is systeemcompatibel op te bouwen met de toebehoren van...

Wand-/vloerkastsystemen

Wandkasten AE Roestvaststaal

Wand-/vloerkast AE van roestvaststaal, incl. montageplaat.