Waterwinning en -zuivering, maar ook afvalverwerking en recycling zijn thema’s die de wereld bewegen. Om stilstand te voorkomen, hebben elektrische installaties – met name in buitenopstellingen – een hoogwaardige beveiliging nodig.
De digitalisering maakt een intelligent watermanagement mogelijk, maar vereist talrijke meet- en regeleenheden die geschikt moeten zijn voor buitentoepassingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
- Doorstroommeting
- Analyse van de waterkwaliteit
- Afvalwaterbehandeling met ozon
Bij Rittal vindt u snel geschikte standaardoplossingen, bestaande uit behuizing en klimatisering, die aan uw uiteenlopende wensen voldoen.
Omdat de bedrijfszekerheid van de branche van fundamenteel belang is, legt Rittal het accent op een lange levensduur van de componenten. De juiste materiaalkeuze, een topkwaliteit en een hoogwaardige verwerking zorgen ervoor dat uw installaties en systemen duurzaam en betrouwbaar tegen alles zijn beschermd.
De oplossingen van Rittal leggen vooral de nadruk op de bestendigheid tegen agressieve stoffen zoals chloor, want alleen de juiste mate van bescherming tegen corrosie garandeert een lange levensduur.
Installatieomgeving 3
Outdoor Advanced
Een groot aantal Outdoor-toepassingen van het watermanagement, de afvalverwerking en recycling bevinden zich in installatieomgeving 3. Een fundering houdt vocht aan de onderzijde tegen en zorgt voor stabiliteit bij wind en storm. Aan de bovenzijde beschermt bijvoorbeeld een schuin veiligheidsdak de behuizing tegen stilstaand water en andere verontreinigingen.