Outdoor-oplossingen voor hernieuwbare energie

Solide energietransitie

Beveiliging tegen blackout

Outdoor-behuizingen voor hernieuwbare energie

Voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie bestaan geen alternatieven. Door de klimaatverandering, de actuele politieke situatie en de groeiende behoefte aan stroom wordt deze milieuvriendelijke opwekking van energie steeds belangrijker. Hiervoor is een probleemloze werking van windturbines en fotovoltaïsche installaties onontbeerlijk en vereist een hoogwaardige beveiliging.

Rittal levert robuuste behuizingen en een bijpassende klimatisering die uw installaties optimaal beschermen tegen weersinvloeden en vandalisme. Het modulaire systeem biedt hoogwaardige Outdoor-oplossingen die snel worden geleverd.

Dat betekent betrouwbaarheid voor uw toepassingen

  • Invertersystemen
  • Monitoring-systemen voor de bewaking van rotorbladen of voor zonneparkregelingen
  • AC-verdelers
  • en nog veel meer

Dankzij het modulaire systeem beschikt u altijd over een passende oplossing voor elk type omgeving.

Of het nu gaat om een fotovoltaïsch systeem of een windturbine, de doorslaggevende factor voor de levensduur van de behuizing is een optimale oppervlaktebescherming.. In extreme situaties staan zonnepanelen in de woestijn bloot aan voortdurende slijtage door zand. Off-shore-windturbines trotseren permanent de zouthoudende zeelucht. Deze systemen vragen daarom om een maximale bescherming tegen corrosie.

De klimatisering van de installaties vraagt om speciale aandacht. Temperatuurverschillen en zonnestraling hebben condensvorming tot gevolg. Rittal biedt hiervoor energie-efficiënte koelaggregaten, kastverwarmingen en robuuste behuizingsoplossingen. Zo zijn uw installaties rondom beschermd. Alleen dan is een milieuvriendelijke en toekomstgerichte voeding mogelijk.

Installatieomgeving 1, 3 en 4 

Van Indoor Advanced Protection tot Outdoor Extreme 

Windturbines bevinden zich zowel in de beschermde omgeving 1 als in installatieomgeving 4 Outdoor Advanced. Fotovoltaïsche installaties zijn vaak te vinden in installatieomgeving 3. Met diverse materialen, niveaus van corrosiebescherming en weerstandsklassen levert Rittal een passende oplossing voor elk type omgeving – volledig volgens uw eigen wensen.

Specifieke oplossingen voor de procesindustrie

Outdoor-behuizingen

CS Toptec

Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.

Wandmontage-koelaggregaten

Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Outdoor in de vermogensklassen 1500 W tot 5000 W. Door de hoge beschermklasse van IP56 / UL Type 12/3R/4 en het temperatuurbereik van -30 °C tot 60 °C bieden deze...

Ventilatoren

TopTherm ventilatoren

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

Verwarmingen

Kastverwarming met ventilator

Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen....