Outdoor-behuizingen in de procesindustrie

Maximale bescherming voor uw installatie

Hoge beschikbaarheid van de installatie is een must

Outdoor-behuizingoplossing voor de procesindustrie

Het uitvallen van een of meer componenten in de procesindustrie betekent vaak dat het complete proces stil komt te liggen. Daarom moeten uw installaties en systemen maximaal zijn beschermd, vooral bij buitenopstellingen. Dankzij de hoge beschikbaarheid ontvangt u snel uw Rittal-oplossing. Dit minimaliseert stilstandtijden en stelt u in staat snel te reageren op dynamische ontwikkelingen, zoals momenteel in de olie- en gasindustrie.

Met het modulaire systeem, bestaande uit behuizing- en klimatiseringscomponenten, biedt Rittal een passende oplossing voor uw individuele toepassingen, zoals bijv.

  • Het doormeten van pijpleidingen
  • Distributed Control Systems
  • Remote I/O-systemen in de LNG-sector

Bij het thema explosiebeveiliging moet u rekening houden met een groot aantal landelijke en internationale voorschriften. Dankzij genormeerde, geteste oplossingen en toelatingen biedt Rittal Outdoor-behuizingen en bijpassende klimatiseringsoplossingen die u wereldwijd kunt toepassen – snel en betrouwbaar.

Ons Ex-productassortiment kan in de Ex-zones 1 en 2 worden toegepast en is ook geschikt voor buitenopstellingen.

Grote temperatuurverschillen vragen om een maximale robuustheid en bestendigheid. Koelaggregaten, chillers, ventilatoren of verwarmingen bieden een passende klimatisering voor uw individuele wensen.

Environment 3

Installatieomgeving 3

Outdoor Advanced

In de procesindustrie bevinden veel installaties en systemen zich buiten de Ex-zone. Dat betekent dat de behuizingen zijn blootgesteld aan weersomstandigheden en corrosieve stoffen uit de omgevingslucht. Het antwoord hierop zijn bijvoorbeeld beschermdaken en een hoge bescherming tegen corrosie in installatieomgeving 3.

Specifieke oplossingen voor de procesindustrie

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

PG0134SCHRANK1

Outdoor-behuizingen

Verwarmingen