De stroomnetinfrastructuur kampt met grote uitdagingen. Enerzijds neemt de vraag naar stroom toe, bijvoorbeeld door de e-mobiliteit. Anderzijds wordt er steeds meer stroom opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon. Vergeleken met traditionele stroombronnen is deze vorm van stroomopwekking beduidend onregelmatiger.
De toenemende operationele complexiteit van de stroomnetwerken vereist dan ook een grotere, krachtigere en intelligentere netwerkinfrastructuur.
Stroomnetten hebben betrouwbare oplossingen nodig om storingsvrij te kunnen werken. Rittal biedt daarvoor een betrouwbaar assortiment robuuste Outdoor-behuizingen en bijpassende klimatisering die uw installaties optimaal beschermen.
Standaard is er een modulair systeem beschikbaar om uw individuele oplossing te configureren. U kunt snel beschikken over maximaal beveiligde toepassingen, zoals
- Outdoor Relay Protection Cabinet
- Local Protection Cabinet
- Monitoring & Control Boxes
Oppervlaktebescherming alsook bescherming tegen corrosie en vocht zijn van doorslaggevend belang bij de stroomnetwerktechniek. Het antwoord is te vinden in hoogwaardige materialen en optimale bescherming tegen corrosie.
Vanwege de verschillende klimatologische omstandigheden en de wisselende jaargetijden is een optimale temperatuurregeling onontbeerlijk voor een storingsvrije werking. Rittal biedt een groot aantal mogelijkheden om de klimatisering volgens uw eigen wensen te configureren.
Installatieomgeving 1 en 3
Indoor Advanced Protection en Outdoor Advanced
Terwijl trafostations te vinden zijn in installatieomgeving 1, bevinden onderstations zich in omgeving 1 en 3. Conversiestations staan eveneens deels beschermd opgesteld in de omgeving Indoor Advanced Protection en deels in omgeving 3, maar off-shore zijn ze ook te vinden in de omgeving Outdoor Extreme. Rittal biedt voor elke omgeving een passende, configureerbare oplossing. Veilig geïnstalleerd, in elk type omgeving.