Maritieme Outdoor-oplossingen

Perfecte bescherming zowel op het land als op het water

Betrouwbare bescherming voor ruwe omstandigheden

Outdoor-kasten en behuizingen in de maritieme industrie

De golven zijn hoog in de maritieme industrie. Op schepen en in de haven moet de techniek in staat zijn het water te trotseren. Zout, storm, temperatuurverschillen, sterke trillingen en schokken stellen hoge eisen aan Outdoor-kasten en -behuizingen.

Rittal helpt daarbij met diverse behuizingen en bijpassende klimatiseringsoplossingen die uw installaties en systemen ook op volle zee beschermen. Dankzij de standaard beschikbaarheid ontvangt u uw oplossing snel en kunt u uw toepassingen snel en betrouwbaar beschermen. Denk hierbij aan

  • Walstroomvoorziening
  • Energieverdelers in de haven of bij sluizen
  • Brandstofvoorziening
  • Kraanbesturingen

Zowel op het water als op het land is bestendigheid tegen zouthoudende omgevingen, vocht en UV-straling onontbeerlijk – dit vraagt om een optimale bescherming tegen corrosie en oppervlaktebescherming.

Bedrijfszekerheid speelt in de maritieme industrie een belangrijke rol, omdat het hier om een veiligheidskritische infrastructuur gaat en de kosten bij uitval enorm kunnen zijn. Dankzij de lange levensduur en de zeer korte levertijden kan Rittal aan deze eisen voldoen.

 

Installatieomgeving 4

Outdoor Extreme

Outdoor-oplossingen in de maritieme industrie bevinden zich vaak in openbaar toegankelijke omgevingen, zijn blootgesteld aan ongunstige weersinvloeden, zijn gevoelig voor onbevoegde toegang en kunnen zijn blootgesteld aan agressieve stoffen. Het antwoord op deze uitdagingen zijn hoogwaardige behuizingen met een weerstandsklasse die beveiliging biedt tegen onbevoegde toegang en voor een optimale bescherming tegen corrosie zorgt.

Specifieke oplossingen voor de maritieme industrie

Outdoor-behuizingen

CS Toptec

Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.

Wandmontage-koelaggregaten

Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Outdoor in de vermogensklassen 1500 W tot 5000 W. Door de hoge beschermklasse van IP56 / UL Type 12/3R/4 en het temperatuurbereik van -30 °C tot 60 °C bieden deze...

Outdoor-behuizingen

Kunststof wandkasten AX

AX-kunststof kasten, naar keuze met of zonder zichtvenster, zijn optimaal geschikt voor toepassingen in het outdoor-bereik. Door de talrijke montageuitsparingen in de kast is met behulp van chassis en rails een individuele interieuropbouw in het 25...

Verwarmingen

Kastverwarming zonder ventilator

Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen....