Met het gestaag groeiende aandeel hernieuwbare energie in de energievoorziening en tegelijkertijd het snel toenemende aantal verbruikers, zoals elektrische voertuigen, worden energieopslagsystemen steeds belangrijker.
Rittal Outdoor-behuizingen bieden een optimale bescherming van uw batterijsystemen. U kunt standaard beschikken over individueel configureerbare Outdoor-oplossingen die binnen 24 uur worden geleverd.
Dat betekent betrouwbaarheid voor uw toepassingen, bijvoorbeeld bij de
- Optimalisatie van het eigen verbruik
- Beperking van piekbelastingen
- Laadpuntregeling
Energieopslagsystemen moeten optimaal zijn beschermd tegen weersinvloeden en vandalisme. Alleen dan is een storingsvrije werking gewaarborgd. Rittal heeft voor elke opslagtoepassing de juiste systeemoplossing. Samen met partners en klanten ontwerpt Rittal centrale infrastructuurelementen met de vereiste, systeemgeteste componenten.
Installatieomgeving 1 t/m 3
Van Indoor Advanced Protection tot Outdoor Advanced
Energieopslagsystemen zijn op de meest uiteenlopende locaties te vinden. In de parkeergarage staan ze beschermd in installatieomgeving 1. Maar in zonneparken zijn ze ook minder beschermd opgesteld in de installatieomgevingen Outdoor Light of Outdoor Advanced. Rittal heeft voor u en uw wensen oplossingen beschikbaar die zijn gemaakt van verschillende materialen, met diverse beschermingsniveaus tegen corrosie en weerstandsklassen. Veilig geïnstalleerd, in elke omgeving.