Slimme, duurzame gebouwen vragen om steeds meer techniek en daarmee om meer ruimte. Elke vierkante meter in een gebouw is echter kostbaar, vooral in stedelijke gebieden. Waar laten we dus al die techniek voor verwarming, ventilatie en klimatisering? Heel eenvoudig: op het dak of in de vrije ruimte naast het gebouw.
Met de Rittal Outdoor-behuizingen beschikt u standaard over ruimtebesparende oplossingen, waarin u de vereiste elektrotechniek veilig kunt onderbrengen – optimale bescherming van uw toepassingen, zoals
- Regeling voor verwarming, ventilatie en klimatiseringstechniek (HVAC)
- Regelingen voor warmtepompen
- Verdelerkast voor cameratechniek.
Configureer uw optimale oplossing en uw toepassing veilig en snel geïnstalleerd – in elk type omgeving.
Bescherming tegen zonnestraling en regen is bij plaatsing op het gebouw van cruciaal belang. Dankzij het dubbelwandige design van de Rittal Outdoor-behuizingen en de beschermende werking hiervan tegen weersinvloeden, is het niet nodig een dure dakconstructie over de behuizing te installeren. Een hoge bescherming tegen corrosie voorkomt schade als gevolg van agressieve en corrosieve stoffen in de omgevingslucht.
Installatieomgeving 3
Outdoor Advanced
De oplossingen voor de gebouwenautomatisering zijn doorgaans te vinden in niet-openbare gebieden van installatieomgeving 3. Behalve de materiaalkeuze voor een lange levensduur is bescherming tegen weersinvloeden heel belangrijk. Zo voorkomt bijvoorbeeld een schuin beschermdak dat vocht en andere verontreinigingen zich op het dak ophopen.