Veiligheid en flexibiliteit ook op de luchthaven

Outdoor-oplossingen voor de luchtvaart

Geen compromissen als het om veiligheid gaat

Outdoor-behuizingen voor de luchthaveninfrastructuur

De luchtvaartsector heeft continu te maken met turbulente ontwikkelingen. Op de luchthaven zelf zijn de veiligheidsaspecten van cruciaal belang – van douane en bagagecontrole tot de start en landing. Niet alleen de omstandigheden op het platform zijn extreem, maar ook die op de start- en landingsbanen. Daarnaast speelt de bedrijfszekerheid een enorm belangrijke rol, omdat vliegvelden tot de veiligheidskritische infrastructuur behoren.

Om een soepele en veilige werking te waarborgen biedt Rittal standaard een royale keuze aan behuizingen en bijpassende klimatisering. U heeft de ideale bescherming van uw toepassing snel in huis, bijvoorbeeld voor

  • Systemen voor baanverlichting
  • Veiligheidscontrole
  • Stroomverdeling / verdelerstation platform
  • Actieve en passieve IT-toepassingen

Agressieve stoffen zoals brandstof, ureum of strooimiddelen op het platform en nabij de start- en landingsbanen vragen om een bijzonder hoge bestendigheid van de Outdoor-behuizingen. Maar ook een hoge drukbestendigheid tijdens starts en landingen, bescherming tegen extreme temperaturen en onweer zijn noodzakelijk. Alleen dan is de werking van de veiligheidskritische infrastructuur te waarborgen en het risico van extreem hoge kosten bij stilstand tot een minimum te beperken.

Installatieomgeving 1 tot 4 

Von Indoor Advanced Protection tot Outdoor Extreme

Zo gevarieerd als de toepassingen op een vliegveld zijn, zo verschillend zijn de locaties waar de systemen en installaties worden gebruikt. De meest voorkomende installatieomgeving is Outdoor Advanced, gevolgd door de installatieomgeving Outdoor Light. Maar ook binnen installatieomgeving 1 en de onbeschermde omgeving van Outdoor Extrem zijn oplossingen nodig. Met Rittal heeft u een geschikte partner die standaard een oplossing heeft voor al uw behoeften – helemaal volgens uw eigen wensen.

Specifieke oplossingen voor de luchtvaart

Outdoor

CS Toptec

Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.

Daken

Outdoor-behuizing voor wandkasten AX

Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.

Outdoor

CS New Basic-behuizing

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen

Verwarmingen

Verwarmingen

Verwarmingen zorgen dat altijd de juiste verwarmingscapaciteit beschikbaar is om condensvorming - met name bij buitenopstellingen - te voorkomen.

Outdoor-klimatisering

Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Outdoor in de vermogensklassen 1500 W tot 5000 W. Door de hoge beschermklasse van IP56 / UL Type 12/3R/4 en het temperatuurbereik van -30 °C tot 60 °C bieden deze...

Roestvaststaal

Roestvaststaal

Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems