Outdoor-behuizingen

Veilig geïnstalleerd, in elke omgeving

Bent u op zoek naar een Outdoor-behuizingoplossing – snel geleverd, veilig geïnstalleerd en duurzaam?

Bescherming voor een probleemloze werking onder de meest ongunstige omstandigheden

Robuuste Outdoor-kast met slimme klimatisering

Het slimme modulaire systeem, bestaande uit kast en klimatiseringscomponenten, biedt een groot aantal mogelijkheden voor het samenstellen van uw individuele Outdoor-oplossing. Profiteer van snelle levering van het uniforme design met een door de fabriek op maat gemaakte pasvorm. Zo ontvangt u alle producten gemakkelijk uit één hand – voor elk toepassingsgebied en elke klimaatomgeving.

Rittal is synoniem voor de beste kwaliteit, een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid op het gebied van de kasten- en behuizingsbouw. En dat geldt ook voor het Outdoor-segment. Ons doel? Maximale bescherming van elektrische en elektrotechnische componenten, ook onder ruwe omstandigheden. Of het nu om extreme temperaturen gaat of om een hoge UV-instraling, om agressieve stoffen, een hoge windbelasting, stof of vocht: de behuizingen van Rittal zijn langdurig bestand tegen de meest ongunstige omstandigheden.

Voor elke omgeving een passende oplossing

De keuze is aan u: Afhankelijk van uw wensen kunt u de behuizingen standaard uitbreiden met speciale omkastingen, koelaggregaten, ventilatieopeningen en zelfs verwarmings- en sluitsystemen. Zodat uw toepassing in elke omgeving perfect functioneert.

Op Rittal kunt u rekenen. Zo kunt u uw toepassing in alle rust plannen en exploiteren:

  • Snel toepasbaar in elke omgeving door de intelligente combinatie van behuizing en klimatisering
  • Absoluut veilige bediening door robuuste behuizingen voor ruwe omgevingsomstandigheden
  • Energiekosten radicaal reduceren bij maximale beschikbaarheid en levensduur

Standaard Rittal Outdoor-oplossingen – zes redenen om voor een veilige opstelling te kiezen

Het modulaire systeem met klimatiseringsoplossingen biedt een omvangrijk standaardprogramma waaruit u een keuze kunt maken. En dankzij de productie van grote volumes profiteert u van een ongecompliceerd en snel sourcingproces. Zo bent u flexibel: nu en in de toekomst.

U ontvangt een duurzame bescherming tegen vandalisme, cyberaanvallen en klimaatveranderingen. Dit resulteert in een storingvrije werking. De lange levensduur en de robuuste behuizingen vormen zowel een veilige als een duurzame investering.

Het slimme modulaire systeem, bestaande uit behuizing- en klimatiseringscomponenten, verwarmingen, coatings en koppelmodulen, biedt u altijd de juiste Outdoor-oplossing in het temperatuurbereik van -30 tot +60 graden Celsius. Ongeacht in welke klimaatzone en onder welke zware omstandigheden uw toepassing betrouwbaar moet functioneren.

De lange levensduur van de producten bespaart niet alleen kosten, maar ook waardevolle energiebronnen. De efficiënte Blue e+ klimatiseringsoplossingen besparen gemiddeld 75 % energie en hebben daardoor een lagere CO2-uitstoot.

Benodigde reservedelen zijn gemakkelijk te bestellen.

Snel geleverd en gemakkelijk opgebouwd. De bescherming werkt direct. Het modulaire systeem is eenvoudig te onderhouden en probleemloos uit te breiden. Hierdoor zijn er vrijwel geen stilstandtijden.

Een goed servicenetwerk waarborgt de werking, minimaliseert stilstandtijden en verhoogt de efficiëntie tijdens storingen. Want ons wereldwijde servicenetwerk garandeert professionele hulp en korte responstijden van onze technici.

Voor elke branche de juiste Outdoor-oplossing en in serie geproduceerd

Is uw branche of bedrijf gebonden aan specifieke buitenlocaties? Bijvoorbeeld om de toegang tot energiebronnen mogelijk te maken en zo een efficiënte sourcing of verwerking te waarborgen? Of om het assortiment aan goederen en producten in de infrastructurele omgeving van uw klanten te kunnen aanbieden?

In beide situaties is een probleemloze werking van de installaties en systemen onder alle weersomstandigheden een voorwaarde. Afhankelijk van de omgeving en de klimatologische omstandigheden is dit vaak een uitdaging. Om permanent een succesvolle werking te waarborgen en kostbare stilstandtijden te voorkomen, moeten de componenten extra worden beschermd. 

Uw branche

Procesindustrie

Hoge beschikbaarheid van de installatie is een must

Omdat bij uitval van een of meer componenten het complete proces tot stilstand komt, moeten installaties en systemen maximaal zijn beschermd. Bij buitenopstellingen zijn dan vooral grote temperatuurschommelingen van belang.

Watermanagement

Beveiliging voor kritische infrastructuren

De bedrijfszekerheid van de branche is van fundamenteel belang. Bij Outdoor-toepassingen moeten behuizing en klimatisering overtuigen door een lange levensduur en de bestendigheid tegen agressieve stoffen zoals bijv. chloor.

Maritiem

Gepokt en gemazeld

De golven zijn hoog in de maritieme industrie. Op schepen en in de haven moet de techniek in staat zijn het water te trotseren. Zout, storm, temperatuurverschillen, trillingen en schokken stellen hoge eisen aan Outdoor-kasten- en behuizingen.

Laadinfrastructuur

Laadinfrastructuur. Gestandaardiseerd, veilig en snel

De spil van eMobility is een landelijke laadinfrastructuur. Laadpunten moeten tegen corrosie, weersomstandigheden en vandalisme zijn beschermd. Bovendien vereist de achterzijde een extreem hoge stabiliteit vanwege de zware inbouwcomponenten.

Hernieuwbare energie

Solide energietransitie

Voor de opwekking van energie door windturbines en fotovoltaïsche installaties bestaan geen alternatieven. De energietransitie is alleen mogelijk met deze milieuvriendelijke en toekomstgerichte sector. Weer en wind stellen daarbij extreem hoge eisen aan...

Stroomnetwerktechniek

Infrastructuur – groter, krachtiger en intelligenter

De stroomnetinfrastructuur kampt met grote uitdagingen. Enerzijds neemt de vraag naar stroom toe en anderzijds is het opwekken van stroom uit hernieuwbare energiebronnen beduidend onregelmatiger. Voor een betrouwbare werking is een optimale beveiliging...

Energieopslag

Stabiele voeding – altijd en overal

De energietransitie met onregelmatige stroomopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en het toenemende stroomverbruik vereisen opslagsystemen die optimaal zijn beschermd zijn tegen weersinvloeden en vandalisme.

Smart City

Efficiënte inrichting van stedelijke ruimten

Verkeersleidingssystemen, metingen van de luchtzuiverheid, controles van verkeerslichten en vele andere Outdoor-toepassingen zorgen voor klimaatvriendelijke en leefbare steden. Robuuste en duurzame behuizingen met vandalismebeveiliging zorgen dat de...

Luchtvaart

Veiligheid en flexibiliteit, ook op de grond

De luchtvaartsector heeft echter niet alleen te maken met turbulente ontwikkelingen, maar ook met turbulente luchtstromingen. Outdoor-toepassingen op vliegvelden moeten vanwege hoge windbelastingen bijzonder stabiel zijn. Daarnaast moeten ze flexibel...

Telecommunicatie

Robuuste oplossingen voor veilige verbindingen

Of het nu gaat om telecomnetwerken, mobiele telefonie of breedbandnetwerken, de infrastructuuroplossingen moeten ook onder ongunstige weersomstandigheden optimaal en duurzaam functioneren. Beveiliging tegen vandalisme en onbevoegde toegang zijn van...

Spoorwegtechniek

Veilig onderweg van A naar B

Alles wat betreft de spoorwegtechniek speelt zich buiten af. Op het spoor, in tunnels, in seinhuizen en op stations zijn de installaties blootgesteld aan ruwe weersomstandigheden. Ook vandalisme is een belangrijk onderwerp bij het beschermen van...

Gebouwentechniek

Een hoger doel – betrouwbare techniek op het dak

De gebouwenautomatisering wordt steeds intelligenter en heeft daarom ook meer ruimte nodig. Kantoor- en woonoppervlakten zijn echter duur, dus verhuist de techniek naar het dak. Robuuste Outdoor-behuizingen beschermen op betrouwbare wijze tegen...

A broad range of outdoor enclosures for protection against tough and extreme conditions

De ene Outdoor toepassing is de andere niet. Aan welke eisen moet uw configuratie voldoen?

Waar staat uw behuizing? Afhankelijk van de omgeving en de aanwezige bescherming heeft u diverse robuuste behuizingen, oplossingen voor klimatisering, coatings, verwarmingen, mogelijkheden voor integratie in een netwerk en nog veel meer nodig.
De eisen met betrekking tot buitenopstellingen lopen zeer uiteen:

  • Grote temperatuurschommelingen vereisen verschillende actieve en passieve klimatiseringsoplossingen
  • Vocht, UV-straling en zout vereisen een optimale bescherming tegen corrosie en oppervlaktebescherming
  • Bescherming tegen vandalisme en onbevoegde toegang speelt een belangrijke rol voor de veiligheid
  • Bij installatie in bebouwde gebieden moet de geluidsemissie doeltreffend worden geminimaliseerd.

Definitie van de installatieomgeving voor een optimale toepassing van uw behuizing

Wij hebben diverse installatieomgevingen gedefinieerd om u te helpen bij het kiezen van uw Rittal-oplossing. Van beschermde omgevingen in gesloten ruimten en overdekte ruimten tot openbaar toegankelijke ruimten die continu zijn blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden.

Success Stories

Tritium

E-mobiliteit voor iedereen

De internationale beschikbaarheid en kwaliteit van de Rittal-producten waren doorslaggevend voor de opdracht. De oplossing van Rittal wordt onder andere toegepast om de gevoelige elektrische componenten van de laadpunten te beschermen tegen...

SBRS GmbH

Beschermd bij regen en zonneschijn

In Freiburg/Breisgau rijden e-bussen voor prima Klima. Een uitgekiende laadinfrastructuur van SBRS GmbH met componenten van Rittal zorgt dat deze elektrische bussen optimaal worden opgeladen. Daarnaast bieden de componenten van Rittal een optimale...

Vitens Water Company

Digitalisering van de drinkwatervoorziening

Het grootste drinkwaterbedrijf “digitaliseert” het netwerk om de drinkwatervoorziening nog betrouwbaarder te maken. De componenten voor het verzamelen van de benodigde meetgegevens plaatst Vitens in weersbestendige Outdoor-behuizingen van Rittal.

CSP Terminal

Als kasten bestand moeten zijn tegen weer en wind

Zeelucht is dus absoluut niet gezond voor elektrische installaties. Hier is optimale bescherming is vereist. Meestal is dit een kast of behuizing die de elektrotechnische componenten betrouwbaar beschermt tegen omgevingsinvloeden.