Toptec Outdoor-behuizingen

Functionaliteit en betrouwbaarheid – onder alle weersomstandigheden.

De voordelen op een rij

  • Intelligent design door dubbele wanden. Het schoorsteeneffect reduceert de invloed van zonnestraling en zorgt voor een passieve warmteafvoer
  • Het rondom overstekende beschermdak biedt extra bescherming tegen vocht, sneeuw en zonnestraling
  • TS 8-frame voor een flexibele interieuropbouw (kan als alternatief met een montageplaat of een 19"-niveau plaatsvinden)
  • Toepassing van hoogwaardige materialen: frame van roestvaststaal (V2A), vlakke delen van aluminium
  • Oppervlak afgewerkt met poedercoating en met UV-bestendige polyesterlak (RAL 7035) voor een optimale bescherming onder alle weersomstandigheden
  • Voldoet aan de beschermklassen IP55 en IK 10
  • 100 mm hoge transportsokkel

De Toptec Outdoor-behuizingen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen:

Outdoor-behuizingen

CS Toptec

Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.

Koelaggregaten

Wandmontage-koelaggregaten

Aanbouw aan of inbouw in deuren en wanden via gestandaardiseerde montageuitsparingen. Geïntegreerde elektronische condensverdamping (vanaf 0,3 kW). Koelvermogen 0,3 kW – 5,8 kW. Vanaf 0,3 kW ook leverbaar met energie-efficiënte Blue e+...