KX roestvaststaal

Rittal compacte behuizingen KX - Nu verkrijgbaar in roestvaststaal

Deze roestvaststalen behuizingen van Rittal zijn met precisie gemaakt van hoogwaardige materialen en weerstaan zelfs de zwaarste omstandigheden, zowel in industriële installaties als in veeleisende omgevingen. Het innovatieve ontwerp en het hoogwaardige roestvaststalen materiaal zorgen voor een behuizing die niet alleen robuust is, maar ook uitzonderlijk lang meegaat.

Compacte behuizingen

Klemmenkast KX

Snelsluiting inclusief Torx-binnenwerk // Achterwand omvat: Wandbevestigingsbeugel // Aarding: Geoptimaliseerde montageprofiel // Interieuropbouw: Montagerails, montageplaat, bevestigingsklauw

Wandbehuizingen

KX E-Box

Knevelsluiting // Achterwand omvat: Wandbevestigingsbeugel // Aarding: Geoptimaliseerde montageprofiel // standaard scharnieren 180°

Compacte behuizingen

Busbehuizing KX

Snelsluiting inclusief Torx-binnenwerk // Achterwand omvat: Wandbevestigingsbeugel // Aarding: Geoptimaliseerde montageprofiel // Interieuropbouw: Montagerails, montageplaat, bevestigingsklauw

De roestvaststalen KX maakt een variabele interieuropbouw mogelijk met montagerails, montageplaten en bevestigingsklauwen voor een perfecte afstemming op uw projectvereisten.

De roestvaststalen KX is verkrijgbaar in 1.4301 (AISI 304) of 1.4404 (AISI 316L) en is bestand tegen veeleisende omstandigheden dankzij de robuuste, corrosiebestendige behuizing voor duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Het roestvast staal KX is direct uit voorraad leverbaar voor een snelle levering, zodat planners en ontwerpers snel kunnen inspelen op uw projecteisen.

De reliëfdruk op de achterwand van de roestvaststalen KX met perforatiepunten maakt montage met de wandbevestigingsbeugel eenvoudiger, waardoor u tijd en moeite bespaart tijdens de installatie.

De KX roestvrijstalen E-Box beschikt over een eenvoudig te monteren knevelsluiting met dubbelbaardbinnenwerk voor het veilig vergrendelen van de behuizing, wat cruciaal is voor het beschermen van gevoelige elektronische componenten.

De deurscharnieren 180° die standaard worden geleverd bij onze busbehuizingen en E-Boxes creëren extra ruimte en verbeteren de toegankelijkheid van de binnenkant van de behuizing voor eenvoudig onderhoud en toegang tot de componenten.

Eenvoudige montage van de montagerails aan de voorkant van het montageprofiel in de klemmenkasten en busbehuizingen KX. Als alternatief kunnen ze met de bevestigingsklauw ook rechtstreeks op de achterwand van de behuizing worden geïnstalleerd om de diepte van de behuizing optimaal te benutten. Dit is vooral relevant bij het plaatsen van grotere componenten.

De snelsluiting van de roestvaststalen KX met Torx-binnenwerk voor de klemmenkast en de busbehuizing maakt een nauwkeurige, veilige vergrendeling van de behuizing mogelijk en zorgt voor een effectieve bescherming van uw dure installaties en elektrische apparatuur.

Geoptimaliseerde zijdelen voor de klemmenkast KX, busbehuizing KX en E-Box voor PE-geleideraansluiting zorgen voor een uitzonderlijk snelle en gebruiksvriendelijke aarding, zelfs achteraf.

Klemmenkast KX

  • Snelsluiting inclusief Torx-binnenwerk
  • Achterwand omvat: Wandbevestigingsbeugel
  • Aarding: Geoptimaliseerd montageprofiel
  • Interieuropbouw Montagerails, montageplaat, bevestigingsklauw
     

E-Box KX

  • Knevelsluiting
  • Achterwand omvat: Wandbevestigingsbeugel
  • Aarding: Geoptimaliseerd montageprofiel
  • Standaard scharnieren 180°
     

Busbehuizing KX

  • Snelsluiting inclusief Torx-binnenwerk
  • Achterwand omvat: Wandbevestigingsbeugel
  • Aarding: Geoptimaliseerd montageprofiel
  • Interieuropbouw Montagerails, montageplaat, bevestigingsklauw
  • Standaard scharnieren 180°