Ex-kasten kunststof AX van Rittal stellen nieuwe normen als het gaat om toepassingen in omgevingen met explosiegevaar, of het nu gaat om de petrochemische industrie, de energiesector of stoffige omgevingen. Deze moderne behuizingen bieden uitzonderlijke bescherming voor gevoelige besturingen in zones 1 en 2 of 21 en 22, zoals raffinaderijen of boorplatforms.
Ontdek de kenmerken van onze Ex-kasten kunststof AX
De Ex-kast kunststof AX wordt geleverd met talrijke bevestigingsogen en biedt eenvoudige, flexibele interieuropbouwmogelijkheden, in overeenstemming met het beproefde installatieconcept van Rittal.
Interieuropbouw op een 25 mm-raster met universele montagebeugel voor chassis en rails.
- De montageplaat wordt vanaf de voorzijde gemakkelijk vastgeschroefd op de vooraf geassembleerde bouten
- Eenvoudige aarding van de montageplaat, ook naderhand, via sleutelgatboringen
- Geprint raster voor eenvoudigere montage van componenten
- De dubbele afdichting met geïntegreerde beschermingslijst aan de boven- en onderzijde van de deur beschermt tegen stof en regenslag. In combinatie met een hoge UV-bestendigheid zorgt dit ervoor dat de kast geschikt is voor outdoor-toepassingen, zelfs onder extreme omstandigheden.
- Beschermingsklasse IP 65 / NEMA 4X.
- De beugels voor wandmontage zijn gemakkelijk te bevestigen van buitenaf en zijn conform de UL-norm.
- Als alternatief kan de mastbevestiging rechtstreeks in de externe inzetstukken met schroefdraad worden geschroefd.
Het geïntegreerde deurverstevigingsprofiel is uitgerust met montagenokken voor nog meer montageflexibiliteit.
Dankzij de compatibiliteit met de toebehoren van het Rittal-systeem kunnen systeemchassis, rails, tekeninghouders enz. rechtstreeks op de binnenkant van de deur worden bevestigd.
Eenvoudige montage van een deurarretering zonder bijkomende ingrepen om de deur in open positie vast te zetten.
Ex-kasten kunststof AX zijn direct uit voorraad leverbaar voor een snelle levering, zodat u snel kunt inspelen op projectvereisten.
Ontdek meer over de Ex-kast kunststof AX en profiteer van de ultieme veiligheid en betrouwbaarheid voor gebruik in explosiegevoelige omgevingen.
Focus op betrouwbaarheid:
- Goedgekeurd voor zones 1 en 2 / 21 en 22 volgens 2014/34/EU
- Explosiebeveiligingscategorie volgens EN 60 079 (Ex e) en behuizingsbescherming (Ex tb)
- UL 746 voor F1 buiten en UL 508A voor industriële behuizingen
- Brandbeveiliging: UL 94 V-0 gecertificeerd
- Volledig geïsoleerd volgens klasse II bij 1000 V DC voor persoonlijke bescherming
Ex-kasten kunststof AX voldoen aan alle bovengenoemde goedkeuringen en garanderen de hoogste veiligheidsnormen.