Stroomlijn uw werkprocessen door gebruik te maken van synergieën met de nieuwe eendelige lessenaar CX en lessenaarsystemen CX. De maximale flexibiliteit onderscheidt het lessenaarsysteem CX, of u nu kiest voor enkel de sokkel of voor een 2-delige of 3-delige opbouw met lessenaar-middendeel en/of lessenaar. Het zorgt niet alleen voor een maximaal overzicht, maar garandeert ook betrouwbaarheid met machine- en systeembewaking. De nieuwe eendelige lessenaar CX maakt indruk met dezelfde voordelen en is ook compatibel met het systeemplatform AX/VX.
Lessenaarsysteem CX: De voordelen in detail
1. Veelzijdige montage- en configuratieopties:
- Standaardisatie van de lessenaar voor 2-delige en 3-delige lessenaarsystemen.
- Eenvoudige kabeldoorvoer: De basisopening is voorzien van driedelige bodemplaten en kan individueel worden geconfigureerd met VX-bodemplaten uit ons assortiment toebehoren voor flexibele kabeldoorvoer.
- Sluitsystemen kunnen eenvoudig worden vervangen door AX-handgrepen.
- Eenvoudige koppelingsmogelijkheden voor klimatiseringscomponenten, zoals ventilatoren, dankzij de rechte achterkant van de lessenaars.
2. Consistent interieurconfiguratieconcept:
- Flexibele interieuropbouw in de standvoet, lessenaar of eendelige lessenaar.
- VX25-systeemchassis en rails kunnen worden gebruikt voor individuele configuratie in alle kastdelen.
- Ook geschikt voor zware inbouwcomponenten zoals transformatoren.
- Flexibiliteit bij het configureren van het lessenaarsysteem en de eendelige lessenaar: dankzij het gebruik van de CX-rail voor montage in de behuizing
3. Efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte en eenvoudige bediening:
- Veel montageruimte in de 500 mm diepe standvoet van het lessenaarsysteem voor een optimaal gebruik van de ruimte.
- Eenvoudige montage en onderhoud voor optimale werktijd en efficiëntie.
- De hoek van 90 graden van het lessenaardeel is eenvoudig te bewerken met het Rittal Perforex bewerkingscentrum.
4. Papierloze machine- en systeemdocumentatie:
- De standaard meegeleverde Rittal ePOCKET maakt een papierloze overdracht mogelijk.
- Eenvoudig toegang tot de meest recente documentatie voor gestroomlijnd onderhoud.
Systeemvoordelen in detail
Het naadloos interieurconfiguratieconcept strekt zich uit van de standvoet tot de lessenaar of eendelige lessenaar. Alle VX25-chassis en -rails kunnen flexibel worden gebruikt in de drie delen van de kast voor individuele configuratie.
Zelfs zware inbouwcomponenten zoals transformatoren kunnen eenvoudig in de standvoet worden gemonteerd met behulp van standaard toebehoren.
De kabelinvoer wordt moeiteloos gerealiseerd met driedelige bodemplaten die de bodemopening afdekken. Gemakkelijk uit te breiden met VX-wartelplaten (verkrijgbaar als accessoire) voor verstelbare kabelinvoer.
De bouten die in de behuizing zijn geïntegreerd, maken tijdbesparend, nauwkeurig gebruik van de interne CX-installatierail mogelijk. Uitbreiding is eenvoudig te realiseren met de Rittal systeemchassis en toebehoren.
Stijlvol afgewerkt met een aluminium profiel als designelement of handgreep op het deksel.
Het gebruik van deelmontageplaten, montageprofielen en systeemchassis ondersteunt een flexibele, individuele configuratie van de lessenaar en helpt de beschikbare ruimte te maximaliseren.
Het naadloos interieurconfiguratieconcept strekt zich uit van de standvoet tot de lessenaar of eendelige lessenaar. Alle VX25-chassis en -rails kunnen flexibel worden gebruikt in de drie delen van de kast voor individuele configuratie.
Zelfs zware inbouwcomponenten zoals transformatoren kunnen eenvoudig in de standvoet worden gemonteerd met behulp van standaard toebehoren.
De kabelinvoer wordt moeiteloos gerealiseerd met driedelige bodemplaten die de bodemopening afdekken. Gemakkelijk uit te breiden met VX-wartelplaten (verkrijgbaar als accessoire) voor verstelbare kabelinvoer.
De bouten die in de behuizing zijn geïntegreerd, maken tijdbesparend, nauwkeurig gebruik van de interne CX-installatierail mogelijk. Uitbreiding is eenvoudig te realiseren met de Rittal systeemchassis en toebehoren.
Stijlvol afgewerkt met een aluminium profiel als designelement of handgreep op het deksel.
Het gebruik van deelmontageplaten, montageprofielen en systeemchassis ondersteunt een flexibele, individuele configuratie van de lessenaar en helpt de beschikbare ruimte te maximaliseren.