Binnenkort beschikbaar Ontdek de Rittal AX/VX C4-H opties met oppervlaktecoating overeenkomstig ISO 12944. De speciale coating van de behuizing en behuizingswanden, in combinatie met de zink-magnesiumcoating van het VX-frame, zorgen voor een uitzonderlijke corrosiebestendigheid. De coating van de behuizingen en kasten wordt onderworpen aan een 720 uur durende zoutneveltest en voldoet daarmee aan corrosiebeschermingscategorie C4-H (hoog) volgens ISO 12944.
ISO 12944 is een internationaal erkende norm voor corrosiebescherming van staalconstructies met beschermende oppervlaktecoatings. Vertrouw op kwaliteit en betrouwbaarheid.