Ontdek de nieuwe driedelige wandbehuizing AX voor extra flexibiliteit en optimale systeemintegratie. De basisbehuizing biedt talloze mogelijkheden en door deze te combineren met het Rittal-systeem kunt u extra voordelen benutten.
Robuust ontwerp, veelzijdig gebruik:
- Toegang vanaf de voor- en achterkant via de driedelige structuur van de wandbehuizing zorgt voor een makkelijkere installatie, een eenvoudiger onderhoud en optimale toegang tot de componenten.
- De optionele AX wandbevestigingsbeugels zorgen voor een efficiëntere montage en assemblage van de behuizing.
- 19"-configuratie via het 482,6 mm (19") bevestigingsniveau in het middendeel voor individueel gebruik, afhankelijk van de vereiste inbouwdiepte.
Statische installatie van het 482,6 mm (19") niveau, vooraan
In diepte verstelbare installatie via sleuf, 180° draaibaar
In diepte verstelbare installatie van het 19" bevestigingsniveau via systeemchassis
Optimale aanpassing aan ruimtelijke omstandigheden:
- De wandbehuizing AX is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen, past zich gemakkelijk aan verschillende ruimtelijke omstandigheden aan en is ideaal voor toepassingen in omgevingen met beperkte ruimte.
- De montageprofielen - gemonteerd op de achterkant van de wandbehuizing - met U-extrusie en systeemboring maken een flexibele configuratie mogelijk op een 25 mm-raster met chassis en rails.
- De designdeur met groot venster biedt op elk moment een uitstekend zicht op de componenten die in de behuizing zijn ingebouw.
Flexibele interieuropbouw op een 25 mm-raster met systeemchassis en rails in de wandbehuizing
De deur met groot venster biedt op elk moment een uitstekend zicht op de componenten die in de behuizing zijn ingebouw.
Dankzij de afsluitbare comfortgreep zijn de componenten in de behuizing beschermd tegen toegang door onbevoegden.
Flexibele interieuropbouw met montageplaten en eenvoudige kabeldoorvoer:
- Eén of meerdere KX-montageplaten kunnen in de wandbehuizing worden gemonteerd, en maken de installatie van regelapparatuur en componenten mogelijk.
- De (meegeleverde) bodemplaten aan de boven- en onderkant van het wandgedeelte van de kast kunnen eenvoudig worden vervangen door bodemplaten uit ons assortiment toebehoren.
- De bekabeling in de wandbehuizing is efficiënt te organiseren en te structureren.
De behuizing kan worden voorbereid voor de installatie van regelapparatuur en componenten door middel van KX-montageplaten.
Montageplaten kunnen over de volledige hoogte van de behuizing of als afzonderlijke onderdelen worden geïnstalleerd.
Eenvoudige, gestructureerde kabelinvoer via bodemplaten in het wanddeel.
Rittal ePOCKET digitale tekeninghouder:
- Houd altijd het overzicht met de Rittal ePOCKETePOCKET digitale tekeninghouder.
- Werk moeiteloos de machine- en fabrieksdocumentatie bij voor efficiënt onderhoud.
Onze belofte:
- Vlotte aankoop: Inkoop is eenvoudig via onze verschillende distributiekanalen voor snelle beschikbaarheid.
- Snelle levering binnen 24/48 uur: Efficiënte opslag- en productieprocessen garanderen snelle levertijden, voor een snelle opstart van uw projecten.
- Hoge beschermingsklasse tot IP55, flexibele montage in de behuizing en uitzonderlijke belastbaarheid: De wandbehuizing AX voldoet zelfs aan de meest veeleisende eisen met betrekking tot de beschermingsklasse en belastbaarheid, en biedt tegelijkertijd ruimte voor flexibele montage in de behuizing.