Dankzij het gepatenteerde systeem van geïntegreerde nokken en een rail voor interieuropbouw kunt u toebehoren in de behuizing installeren zonder deze te machinaal te bewerken. Het tijdrovende afdichten van openingen is dus overbodig. Dit creëert gloednieuwe toepassingsmogelijkheden met kortere montagetijden en zorgt tegelijkertijd voor gemoedsrust. Het gladde oppervlak van de roestvaststalen behuizingen (1.4301 of 1.4404) is eenvoudig te reinigen en biedt maximale bescherming voor gevoelige componenten. De wandkast AX in roestvaststaal van Rittal voldoet aan uw individuele eisen en garandeert de nodige flexibiliteit zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Ontdek hoe het AX-roestvaststaal uw verwachtingen kan overtreffen en nieuwe mogelijkheden kan creëren bij de productie van behuizingen.
De roestvaststalen systeembehuizing AX beschikt over een groot aantal technische functies die al uw eisen zullen overtreffen
- De flexibele interieuropbouw kan precies worden aangepast aan de behoeften van een groot aantal projecten.
- Verlaag uw kosten met oplossingen op maat en minimaliseer uw totale bedrijfskosten.
- Het doorlopende patroon van nokken in de kast is uiterst flexibel en de interne installatierail kan zonder boren in de kast worden gemonteerd, zelfs naderhand.
Rails en toebehoren zijn snel en eenvoudig in de roestvaststalen AX-behuizing te installeren zonder te boren, dankzij de geïntegreerde nokken in het 25 mm-raster.
Dit creëert nieuwe toepassingsmogelijkheden omdat de montage van toebehoren voor grote VX25-kasten (kabelopvangrails, grote VX-systeemchassis of hoogbelastbare montagerails,...) ook mogelijk is zonder enige machinale bewerking van de behuizing.
Geïntegreerde nokken in de behuizing maken een nauwkeurige en tijdbesparende montage van de interne installatierails mogelijk. De rails worden gebruikt om behuizingen uit te rusten met systeemchassis en toebehoren van Rittal
en kunnen zelfs achteraf in de roestvaststalen AX-behuizing worden gemonteerd.
Het optionele deurprofiel met systeemperforaties op een flexibel 25 mm-raster maakt het mogelijk om deze snel en eenvoudig uit te breiden zonder de deur machinaal te bewerken. De compatibiliteit met de toebehoren van het Rittal-systeem maakt dit mogelijk.
Montage van de deur zonder gereedschap bespaart nog meer tijd. Zodra de deur is geplaatst, hoeft de scharnierpen alleen nog maar ingedrukt te worden om het proces te voltooien.
De montageplaat is eenvoudig vooraf te bevestigen en stevig op zijn plaats te houden door deze van bovenaf in te brengen. Het standaard meegeleverde geprinte raster vereenvoudigt de montage van componenten.
De machinaal gemaakte uitsparing maakt het veel eenvoudiger om de montageplaat te aarden met automatische potentiaalvereffening en dit kan zelfs nadat de montageplaat op zijn plaats is geschroefd.
- De robuuste roestvrijstalen structuur van de AX-behuizing biedt betrouwbare bescherming in extreme omgevingen.
- Beperk het aantal onderhoudswerkzaamheden tot een minimum en waarborg functionaliteit op lange termijn, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden.
- De standaard aangebrachte laserbestendige beschermfolie voorkomt krassen op de behuizing tijdens de bewerking en het daaropvolgende transport.
Het doordachte slanke design van de omzetting van de behuizing maakt een betrouwbare aansluiting met de naadloze afdichting van PU-schuim en helpt de beschermingscategorie (tot IP 66) en de slagvastheid IK 10 te behouden. Zorg voor optimale stootvastheid en een betrouwbare afdichting tegen water en stof voor optimale prestaties.
Het AX-roestvaststaal is direct uit voorraad leverbaar voor een snelle levering binnen 24/48 uur. Dit verhoogt de klanttevredenheid en maakt het gemakkelijker om in te spelen op de behoeften van de klant. Vertragingen in projecten behoren tot het verleden.