Met de nieuwe contactdoosbox verandert onze systeemverlichting LED in een compleet systeem.
Met dit systeem zijn in een handomdraai extra contactdozen in verschillende landuitvoeringen op willekeurige plekken in de kast/behuizing in te bouwen. In combinatie met de systeemverlichting LED biedt de contactdoosbox een flexibel modulair systeem voor internationale toepassingen.
Internationaal toepasbaar
• Contactdoosmodulen in alle gangbare landuitvoeringen
• UL-uitvoering voor de Amerikaanse markt
• Eenvoudig naderhand via plug & play vervangen van contactdoosmodulen ten behoeve van aanpassing aan de markt van de gebruiker
Eenvoudige montage
• Eenvoudig betrouwbaar in de ronde boringen van het kast-/behuizingsprofiel te schroeven
• Geen ruimteverlies dankzij de perfecte integratie in het profiel
• Geen belemmering bij het in- en uitbouwen van montageplaat
• Flexibele montage in de gehele kast/behuizing en aan het deurverstevigingsprofiel mogelijk
Snelle aansluiting
• Aansluiting compleet gebruiksgereed zonder bedradingswerkzaamheden
• Directe integratie in de voeding van de systeemverlichting LED
• Dezelfde aansluittoebehoren als bij de systeemverlichting LED
• Meervoudig te cascaderen met de systeemverlichting LED