Wandkast AX Bedrijfsnorm BMW AG

Artikelnummer: AX 7993.176

Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. Onderkast als 24 V- resp. 400 V-verdeler, afmetingen 800 x 900 x 400 mm, extra 200 mm sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.

Artikelnummer:
AX 7993.176
Product omschrijving
Geldig in alle componenten- en personenautofabrieken van BMW AG. Onderkast als 24 V- resp. 400 V-verdeler, afmetingen 800 x 900 x 400 mm, extra 200 mm sokkel, voor Technologie Carrosseriebouw TKB.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
Kast: RAL 7035
Sokkel: RAL 9005
Levering
Dak aan de achterzijde voorzien van vier bevestigingsboringen voor draagarmsysteem, afgedekt met afsluitdoppen, aan de binnenzijde voorzien van verstevigingsplaat en vier klinkmoeren M6 onder het gatenpatroon van de dakplaat
Deur met gemonteerde comforthandgreep 2435.100 incl. dubbelbaardbinnenwerk 2466.000
Bodem met uitsparing voor kabelinvoer, afgedekt met een gedeelde bodemplaat voorzien van borstelstrips
200 mm hoge sokkel 2820.082, bestaande uit vier hoekstukken, twee boven elkaar gemonteerde plinten met een hoogte van 100 mm aan de voorzijde en een plint met een hoogte van 200 mm aan de achterzijde
rechts en links is steeds een 200 mm hoge sokkelplint 2820.420 gemonteerd
De deur is via een vlakke aardlitze 2412.316 met het onderste aardingspunt van de kast verbonden
De dakversteviging is via een vlakke aardlitze 2412.316 met het bovenste aardingspunt van de kast verbonden
een andere vlakke aardlitze 2412.316 moet vanaf het aardingspunt achter de montageplaat aan de dakversteviging worden gemonteerd
Montageplaat: verzinkt
Toepassingsgebieden
400 V-verdeler
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 900 mm
Diepte: 400 mm
Hoogte incl. sokkel
1.100 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
63 kg
Brutogewicht
65,2 kg
Documentatie
Protective conductor brochure
White Paper
Databladen
Data sheets