Laadinfrastructuur

Elektromobiliteit is booming: laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

De elektromobiliteit komt duidelijk in een stroomversnelling – niet in de laatste plaats door subsidies van de overheid. De uitbreiding van de laadinfrastructuur helpt om de huidige problemen met de actieradius, infrastructuur en kosten te verminderen.

Rittal ontwerpt samen met zijn partners centrale infrastructuurelementen die noodzakelijk zijn voor de opbouw van een laadstation. Daarnaast produceert het bedrijf de componenten voor de complete waardeketen van deze infrastructuur. Van stroomopwekking tot klimatisering van het laadstation.

Laadinfrastructuur. Gestandaardiseerd, veilig en snel.

Rittal is met zijn assortiment kasten, behuizingen en componenten voor klimatisering en stroomverdeling de ideale partner voor de opbouw van een krachtige en veilige laadinfrastructuur.

  • Doordachte klimatiseringsconcepten voor een optimale temperatuur en een constante, weersonafhankelijke warmteverdeling voor krachtige snellaadstations met 350 kW
  • Door energie-efficiënte Rittal-klimatiseringsoplossingen met tot wel 75 procent minder energieverbruik en maximale flexibiliteit door de ondersteuning van meerdere spanningen
  • Door toekomstbestendige Smart Service-concepten voor het verhogen van de beschikbaarheid van de installatie en service-efficiëntie

SBRS GmbH

Beschermd bij regen en zonneschijn

In Freiburg/Breisgau rijden e-bussen voor prima Klima. Een uitgekiende laadinfrastructuur van SBRS GmbH met componenten van Rittal zorgt dat deze elektrische bussen optimaal worden opgeladen. Daarnaast bieden de componenten van Rittal een optimale...