Daar waar 24 uur per dag grote hoeveelheden data worden verwerkt, is een IT-storing in de computerruimte bijzonder kritisch voor de bedrijfscontinuïteit. Klanten willen tenslotte kunnen vertrouwen op vlotte processen Daarom maakt de WUND Unternehmensgruppe voor al haar kuuroorden in Duitsland gebruik van zelfstandig functionerende edge-computerruimten en standaardisering. Want met openingstijden van 17 uur per dag en dat 365 dagen per jaar, moet alles probleemloos functioneren. Van de pinapparaten tot het irrigatiesysteem voor de palmbomen. Dat kan alleen omdat er achter de schermen een uitgekiende en zeer efficiënte IT-infrastructuur van Rittal schuilgaat.
Rittal heeft ons intensief en deskundig geadviseerd. Wij hadden steeds de indruk dat zij wisten aan welke eisen een spa van deze omvang en op verschillende locaties moet voldoen. Dat wij, ondanks de hoge mate van standaardisering, maximaal flexibel zijn bij het opzetten en uitbreiden van de IT, vormde een extra bevestiging dat wij de juiste keuze hebben gemaakt.
Hoge beschikbaarheid tijdens continubedrijf
Het vakantiegevoel in Thermen Euskirchen wordt versterkt door 500 echte palmbomen, 1.200 orchideeën en watertemperaturen tussen 24 en 33 graden Celsius. In totaal zijn er 3.000 IP-adressen voor pompen en besturingselementen. Ook voor de 500 palmbomen die niet langer handmatig water krijgen, maar op een geautomatiseerd irrigatiesysteem zijn aangesloten. Dit levert continu enorme hoeveelheden data op die in lokale computerruimten moeten worden verwerkt en beschikbaar moeten blijven. Wanneer de systemen echter niet continu storingvrij functioneren, kan dit tot grote financiële schade en zelfs tot imagoschade leiden bij de exploitant. Daarom was een hoge beschikbaarheid van de data een belangrijk criterium om voor de IT-infrastructuur van Rittal te kiezen. Voor het modulaire, redundante UPS-systeem en de stroomverdeling is een aparte technische ruimte beschikbaar. De Rittal-koelaggregaten Liquid Cooling Packages (LCP) zorgen samen met een Cold Cube-opstelling voor een koeling van de serverruimte die is gebaseerd op rackrijen. De koude wordt gegenereerd met behulp van indirecte, vrije koeling.
De wensen van de WUND Unternehmensgruppe waren het locatie-overkoepelend managen van de bewaking en storingsmeldingen, een zeer hoogwaardige installatietechniek, maximale standaardisering van de IT-infrastructuur en toegang tot een regio-overkoepelend servicenetwerk. Omdat een hoge beschikbaarheid gedurende 365 dagen per jaar alleen kon worden gegarandeerd met korte vertragingstijden, koos de WUND-groep voor een edge-oplossing op alle thermen-locaties.
Toekomstbestendig dankzij maximale standaardisering
De hoge beschikbaarheid vereist zelfstandig functionerende computerruimten op de locaties van de ondernemingsgroep. Zeer gestandaardiseerde en daardoor vrijwel identieke computerruimten vormen een uitstekend hulpmiddel om bij problemen op elk moment snel te kunnen ingrijpen. Ook al functioneren de afzonderlijke installaties onafhankelijk van elkaar, de op elk moment uit te breiden IT-infrastructuur en de bijbehorende processen vereenvoudigen de bediening aanzienlijk. Uiteindelijk was dit doorslaggevend voor de samenwerking met Rittal. Bovendien zijn nieuwe locaties gemakkelijk in het bestaande IT-landschap te integreren en kunnen bestaande computerruimten worden uitgebreid.
Naadloze monitoring zorgt voor veiligheid
Tegenwoordig maakt WUND Thermen & Badewelten op vier van de vijf locaties gebruik van Rittal-oplossingen, zoals gestandaardiseerde TS IT-racks of klimatiseringsoplossingen. Met behulp van de sensoren in de serverracks test het bewakingssysteem Computer Multi Control III (CMC III) van Rittal of alle processen op de locaties probleemloos verlopen. Hiervoor worden in de computerruimten data verzameld over de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en nog veel meer. De meetwaarden worden in een centrale unit samengevoegd en verwerkt. Daarna worden ze via het Simple Network Management Protocol (SNMP) geïntegreerd in het computerruimte-managementsysteem Rittal RiZone. Deze Data Center Infrastructure Management-software of DCIM-software draait in een andere computerruimte. Vandaaruit bewaakt de software continu de data die afkomstig is van de afzonderlijke locaties en activeert zo nodig een alarm. Want als er iets niet werkt, moet het alarmsysteem naadloos garanderen dat de storing onmiddellijk wordt verholpen. De hardware in de Thermen van de WUND functioneert nu probleemloos. Uitval of storingen behoren tot het verleden. De twee partners zijn echter al bezig met het plannen van de volgende stappen, zoals uitbreiding van IT door de toenemende digitalisering. De gasten van de thermen zullen hier echter niets van merken. Zij kunnen heerlijk genieten en onder een van de 500 palmbomen met IP-adres dromen over stranden aan de Middellandse Zee.
Overzicht
- Project
- WUND Unternehmensgruppe
- Plaats
- Friedrichshafen, Duitsland
- Branche
- IT-infrastructure
- Uitdaging
Uiterst efficiënte en bedrijfszekere IT-infrastructuur met maximale standaardisering
Zeer beschikbare data en toegang tot regio-overkoepelend servicenetwerk
- Oplossing
Zelfstandig functionerende edge-computerruimten op vier locaties
Modulair en redundant UPS-systeem voor maximale bedrijfszekerheid
Liquid Cooling Packages (LCP), Cold Cube-opstelling voor maximale energie-efficiëntie
Bewakingssysteem CMC III en DCIM-software RiZone voor hoge beschikbaarheid van de IT-infrastructuur