Flexibiliteit en een snelle productie. Dat zijn twee van de belangrijkste eisen die op dit moment aan de besturings- en paneelbouw worden gesteld. Ook het Spaanse bedrijf Vidal Automatización y Control staat voor deze uitdagingen en zocht naar mogelijkheden om alle processen van de waardeketen efficiënter te laten verlopen. Met de bedrijven en producten van de Friedhelm Loh Group heeft Vidal zijn “Dream Team” gevonden. De besturings- en paneelbouwer heeft drie aspecten in kaart gebracht die voor optimalisatie in aanmerking komen. De engineeringsafdeling kiest voor Eplan Electric P8 en Pro Panel. Hoogwaardige kasten en behuizingen van Rittal voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de klant. En een Perforex bewerkingsmachine van Rittal Automation Systems zorgt vergeleken met een handmatige productie zowel voor kortere doorlooptijden als voor een hogere kwaliteit.
Door de automatisering en de hogere productiekwaliteit kunnen wij de besturingen en schakelpanelen volgens de wensen van de klant produceren. Maar parallel daaraan kunnen wij onze processen standaardiseren.
Engineering optimaal geïntegreerd
De engineering bij Vidal wordt gerealiseerd met Eplan P8. Na de elektrotechnische engineering worden alle installaties driedimensionaal ontworpen in Pro Panel. Het virtuele prototype dat hierdoor ontstaat, vormt de basis voor alle volgende processen binnen het bedrijf. “Het materiaal dat voor het project wordt gebruikt, wordt bijvoorbeeld automatisch naar ons ERP-systeem gestuurd. Dit betekent dat het materiaalbeheer volledig is geautomatiseerd”, verklaart José Miguel Belda, inkoopmanager bij Vidal. “Hierdoor hebben we minder tijd nodig voor de inkoop.” De 3D-engineering laat ook zien of er later tijdens de productie eventueel problemen kunnen optreden. Als er bijvoorbeeld een component op de montageplaat in contact zou komen met de deur van de kast of behuizing, dan wordt dat al in deze vroege fase zichtbaar. Dit is direct tijdens de planning te corrigeren en niet pas later in de werkplaats. Ook dit verkort de productietijden aanmerkelijk. Vidal kan de installaties daardoor sneller aan de klant leveren.
De besturings- en paneelbouwer ziet de producten dan ook als deel van de geïntegreerde oplossing, omdat die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de voltooide installatie. Voor de kasten, behuizingen, stroomverdelingscomponenten en klimatiseringsoplossingen kiest het bedrijf daarom voor producten van Rittal. “Wij gebruiken de configuratoren ook voor het berekenen van de verwarmingscapaciteit en het kiezen van de kasten en behuizingen tijdens de planning. En de technische gegevens die we via de website van Rittal kunnen downloaden, maken de keuze van producten nog eenvoudiger”, zegt Fernando Romero, technisch directeur bij Vidal.
Automatisering in de werkplaats
Voor een nog hogere efficiëntie in de werkplaats heeft Vidal geïnvesteerd in een CNC-bewerkingsmachine van het type Perforex BC van Rittal Automation Systems. Hierdoor is een effectieve automatisering mogelijk bij de productie van verdelerracks van staal, roestvaststaal, aluminium, koper en kunststof. Daarbij is ook de kwaliteit van de bewerkte kasten en behuizingen hoger, omdat de Perforex uitsparingen, boringen en schroefdraad met uiterste precisie aanbrengt. De data voor het aansturen van de bewerkingsmachine zijn direct afkomstig uit de 3D-engineering in Eplan Pro Panel. Daardoor kan de bewerking meteen van start gaan in de werkplaats. Want het tijdrovende positioneren en uitmeten van componenten op de montageplaat vervalt. “De Perforex is exact waar we naar op zoek waren”, zegt Javier Vidal, managing director van Vidal AC. Voor de besturings- en paneelbouwer vormt de omschakeling een nieuwe stap op weg naar Industrie 4.0. Met deze efficiënte engineering, automatisering in de productie en optimalisatie van de processen zijn de voorheen noodzakelijke productietijden met wel twee derde terug te brengen.
Overzicht
- Project
- Vidal Automatización y Control
- Plaats
- Paterna (Valencia), Spanje
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Uitdaging
- Optimalisatie van de processen in de gehele waardeketen
- Oplossing
- Engineering in Eplan P8 en Eplan Pro Panel
- Correcties worden al in de planningsfase doorgevoerd
- Kortere doorlooptijden en hogere kwaliteit vergeleken met handmatige productie
- Aansturing direct vanuit Eplan Pro Panel
- Productietijd met wel 2/3 verkort