Een dynamische bedrijfsgroei noodzaakte de investeringsmaatschappij Universal Investment te verhuizen. In de nieuwe vestiging in Frankfurt/Main moest o.a. een nieuwe computerruimte worden gebouwd – het meest tijdkritische onderdeel van het projectplan. Voor de verhuizing en de verbouwing gaf Universal Investment opdracht aan de specialisten van het ingenieurs- en adviesbureau Canzler. Zij wilden een modulaire RiMatrix S-computerruimte van Rittal installeren om de verhuizing met twee maanden te kunnen inkorten.
Door de ruimte-in-ruimte oplossing was er aanzienlijk minder vloeroppervlak nodig voor de installatie. Bovendien verkortte het de totale projectduur.
IT zoekt nieuw huis
Doel van de verhuizing was de ultramoderne IBC Tower in het westen van Frankfurt. Uitgaande van een traditionele bouw werd er voor de nieuwe computerruimte 100 vierkante gepland op een van de kantooretages. Dit vereiste een volledige ontmanteling van de kantoren en de aanleg van een complexe en redundante technische infrastructuur. Denk hierbij aan koeling, stroomvoorziening, onderbrekingsvrije voeding (UPS) en storingsmelding.
Voorgeconfigureerd en aansluitgereed
De oorspronkelijke planning omvatte de gunning van afzonderlijke contracten voor alle computerruimtecomponenten. Dit zorgt echter automatisch voor een omvangrijke planning en een intensieve afstemming tussen de diverse bedrijven. Bij deze planning was het niet zeker of de eigenlijke verhuizing in de zomer van 2014 wel haalbaar zou zijn.
Uiteindelijk bood de modulaire computerruimte RiMatrix S van Rittal een interessant alternatief. Klanten bestellen deze oplossing met slechts één bestelnummer en ontvangen binnen zes weken een volledige en voorgeconfigureerde computerruimte. Inclusief IT-racks, klimatisering, stroomverdeling en software voor monitoring en IT-management. Dit maakte alles een stuk eenvoudiger. De installatie van RiMatrix S vindt plaats als ruimte-in-ruimte oplossing op een van de kantooretages
Goed beveiligd
De modulaire computerruimte vormt een eigen veiligheidscel met toegangscontrole en bevat daarnaast een extra beveiligingsruimte om extra bescherming tegen brand, water en rook te bieden. Zou de stroom uitvallen, dan springt eerst het in RiMatrix S geïnstalleerde UPS-systeem bij. Daarna neemt een in het gebouw aanwezige dieselgenerator de stroomvoorziening van het hele gebouw over.
Bovendien werd voor RiMatrix S een oplossing met geïntegreerde brandbeveiliging gerealiseerd. Hierdoor werden er geen aanvullende eisen aan de brandbeveiliging van het gebouw gesteld. Dit werd onder meer vergemakkelijkt door het feit dat de Rittal-veiligheidsruimte al is gecertificeerd volgens ECB•S (European Certification Body). P>
Overzicht
- Project
- Universal Investment
- Plaats
- Frankfurt/Main, Duitsland
- Branche
- Finance
- IT-infrastructure
- Uitdaging
Nieuwe, uiterst beschikbare computerruimte met ruimte voor toekomstige groei
Behoefte aan hoge energie-efficiëntie, beperkte tijd voor de installatie
- Oplossing
Installatie van twee gestandaardiseerde en voorgeconfectioneerde RiMatrix S Double 6-computerruimten als “ruimte-in-ruimte” installatie incl. IT-racks, klimatisering, stroomverdeling en software voor monitoring en IT-management
Hoge beschikbaarheid met UPS of dieselgenerator