De provincie Zuid-Holland beheert en beveiligt 78 bruggen en sluizen in het Zuid-Hollandse waterwegennet. Voor de bediening van de waterbouwkundige werken, bijvoorbeeld voor het openen en sluiten van de bruggen en sluizen voor de doorvaart van boten, ontwikkelde de provincie Zuid-Holland een standaardoplossing, waarbij onder meer producten van Rittal worden toegepast. Dankzij een integrale aanpak en het consequent toepassen van systeemproducten kan onderhoudspartner EPC Groep een veilige, betrouwbare en duurzame werking waarborgen tegen lage onderhoudskosten.
Samen met Rittal werd een koelsysteem ontworpen dat direct op een verwarmings-/koelsysteem is aangesloten.
Bediening op afstand van de bruggen en sluizen
In 2006 besloot de provincie Zuid-Holland haar bruggen en sluizen op afstand te gaan bedienen om een soepele doorvaart van schepen en boten op de rivieren te waarborgen. Sindsdien werden de waterbouwkundige constructies stapsgewijs op een eigen glasvezelnet aangesloten. Vijf controlecentra zorgen volgens een gestandaardiseerd veiligheids- en onderhoudsconcept dat de elektronische bediening en bewaking op afstand van alle aangesloten bruggen en sluizen probleemloos verloopt. Een van de controlecentra is gevestigd in het futuristisch ogende Steekterpoort-gebouw, naast de historische hefbrug Gouwsluis in Alphen aan den Rijn. Van hieruit worden 24 bewegende bruggen in de provincie Zuid-Holland bediend. Het doordachte concept zorgt voor maximale beschikbaarheid en veiligheid van de besturingstechniek, ondanks het kostenefficiënte onderhoud. Bovendien maakt het een goede doorstroming van het verkeer op de waterwegen mogelijk.
Geoptimaliseerde veiligheid en minimale onderhoudskosten dankzij standaardcomponenten
Het concept van de provincie Zuid-Holland omvat uitsluitend de toepassing van standaardcomponenten. Van camera's, sensoren en Rittal TS IT-racks tot de LCP-koeleenheden die in alle vijf de controlecentra zijn geïnstalleerd. Dit vergemakkelijkt de werkzaamheden van de onderhoudspartner en minimaliseert de uitval- en onderhoudskosten. In deze context werd ook een serviceovereenkomst met Rittal afgesloten. Dit houdt in dat het Rittal Client Center voor een tijdige vervanging van storingsgevoelige componenten zorgt.
Focus op een duurzame en multifunctionele koeling
Bij de keuze van het koelsysteem dat voor de ICT-apparatuur in de controlecentra is geïnstalleerd was niet alleen de duurzaamheid van belang, maar ook de multifunctionele inzet van de koeling. Tino van As, projectmanager infrastructuurbeheer provincie Zuid-Holland zegt er het volgende over: “In 2012 had Rittal net de rackgebaseerde LCP-koeling op de markt gebracht. Wij zagen al snel de voordelen van deze energiebesparende koeling op IT-rackniveau, maar we wilden meer. We zochten naar mogelijkheden om dit koelsysteem nog duurzamer te maken.” Samen met Rittal werd vervolgens een oplossing ontwikkeld die bestond uit een verbinding met een thermische installatie. De restwarmte van de computerruimte wordt nu gebruikt voor het verwarmen van het bedieningscentrum. Dit levert een aanzienlijke jaarlijkse energie- en CO2-besparing op.”
Overzicht
- Project
- Provincie Zuid-Holland
- Plaats
- Den Haag, Nederland
- Branche
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- Uitdaging
Elektronische bediening en bewaking op afstand van alle aangesloten bruggen en sluizen via vijf controlecentra
Maximale beschikbaarheid van de besturingstechniek
Duurzaam en multifunctioneel koelsysteem in het controlecentrum
- Oplossing
Toepassing van standaardcomponenten: Rittal TS IT-racks, LCP (Liquid Cooling Package) voor geminimaliseerde uitval- en onderhoudskosten
Hoge jaarlijkse energiebesparing
Een serviceovereenkomst zorgt voor tijdige vervanging van storingsgevoelige componenten