Schweizerische Südostbahn AG (SOB) is een onafhankelijke Zwitserse spoorwegmaatschappij die alle diensten van een vervoersbedrijf aanbiedt aan ongeveer 13 miljoen passagiers per jaar. De stiptheid van de treinen heeft de hoogste prioriteit. Hiervoor is een absoluut betrouwbaar functionerende IT onontbeerlijk. Om de bedrijfszekerheid van de IT te waarborgen koos SOB voor een back-up computerruimte. Rittal kreeg de opdracht voor het ontwerp, de planning en de realisatie van het project.
Rittal is een partner waar wij blindelings op kunnen vertrouwen. En dit vertrouwen is bevestigd. Wij hebben precies de infrastructuur gekregen die wij wilden. Zelfs binnen het afgesproken budget en tijdsbestek.
Kleine, hoekige ruimte optimaal benut
De plek die beschikbaar was voor de geplande installatie van de back-up computerruimte bood slechts een beperkte ruimte met veel hoeken. Rittal Schweiz overtuigde met een op de ruimtelijke omstandigheden afgestemd concept, bestaande uit een behuizingssysteem, een geïntegreerde rijenklimatisering, een UPS-eenheid en een bewakingsoplossing met sensoren. Omdat de oplossing schaalbaar en dus uitbreidbaar is, biedt deze Südostbahn de noodzakelijke investeringszekerheid voor de toekomst.
Compleet projectmanagement en deskundige ondersteuning
Rittal waarborgde een compleet projectmanagement. De aanbieder organiseerde en coördineerde alle noodzakelijke bouwmaatregelen. Terwijl de betreffende ruimte werd voorbereid, configureerde Rittal de behuizingen en componenten. Het voorgeconfigureerde systeem werd “en bloc” geleverd, ingebouwd en aangesloten. Südostbahn verkreeg zo een turnkey serverruimte. Klaar voor de inbouw van de IT-apparatuur.
Bij Südostbahn waardeert men vooral de deskundige ondersteuning van Rittal van A tot Z. Maar ook de zelfstandige, professionele werkzaamheden op het gebied van engineering, planning en een zorgvuldige implementatie.
Overzicht
- Project
- Schweizerische Südostbahn AG
- Plaats
- St. Gallen, Zwitserland
- Branche
- IT-infrastructure
- Rail
- Uitdaging
Ontwerp, planning en realisatie van een op maat gesneden back-up computerruimte in een beperkte ruimte
- Oplossing
Uitbreidbare, gemakkelijk toegankelijke state-of-the-art computerruimte: modulair, op maat gesneden racksysteem, geïntegreerde rijenklimatisering, sensorgebaseerde bewakingsoplossing en UPS-eenheid
Turnkey serverruimte: inbouw en aansluiting “en bloc”