Het bewerken van roestvaststalen kasten en behuizingen is niet eenvoudig, omdat verspanende bewerkingsmethoden slechts in beperkte mate mogelijk zijn bij het taaie materiaal.
De middelgrote paneelbouwer Plenge GmbH uit Oelde in Münsterland heeft vaak met roestvaststaal te maken. Een groot deel van de schakelpanelen die het bedrijf met zijn 70 medewerkers produceert, is bestemd voor de voedingsindustrie. Roestvaststalen kasten en behuizingen zijn in deze branche een must om aan de hoge hygiënische eisen te voldoen. Plenge heeft daarom geïnvesteerd in een Perforex bewerkingsmachine van Rittal Automation Systems, waarmee laserbewerkingen zijn uit te voeren. Door dit nieuwe lasercentrum was aanzienlijk meer efficiëntie bij de productie te realiseren. Waren er tot nu toe twee medewerkers nodig voor de mechanische bewerking van een kast of behuizing, nu kan één van de twee andere taken in de werkplaats op zich nemen.
We hoefden niet lang na te denken over de terugverdientijd toen we besloten in de Perforex LC te investeren, omdat de voordelen zo duidelijk waren.
Automatisering in de werkplaats
Handmatig uitgevoerde werkzaamheden zijn in de werkplaats van de besturings- en paneelbouwer vaak nog schering en inslag. Behalve de bedrading, die de meeste tijd in beslag neemt, is vooral de mechanische bewerking van kasten en behuizingen zeer arbeidsintensief. De roestvaststalen kasten en behuizingen moesten tot nu tot altijd handmatig worden bewerkt. Om de productiviteit in de werkplaats te verhogen biedt Rittal Automation Systems CNC-bewerkingscentra uit de Perforex-serie aan. Hiermee zijn vlakke delen en zelfs complete kasten en behuizingen snel en exact te bewerken. Als er een groot aantal kasten en behuizingen moeten worden bewerkt, zoals bij Plenge het geval is, dan is een Perforex met lasercentrum perfect. En precies in zo'n Perforex LC heeft Plenge geïnvesteerd.
Korte terugverdientijd
Met het nieuwe lasercentrum kan Plenge de opdrachten waarvoor roestvaststalen kasten en behuizingen nodig zijn niet alleen gemakkelijker, maar ook veel sneller uitvoeren. Uitsparingen, boringen en schroefdraad in roestvaststalen kasten en behuizingen hoeven niet langer met de hand te worden aangebracht. En dat scheelt veel tijd. Ook over de kwaliteit zijn de medewerkers te spreken, omdat er bij de laserbewerkingen geen bramen langs de snijranden ontstaan. De uitgespaarde tijd kunnen de medewerkers besteden aan andere technische taken in de werkplaats – de productiviteit neemt toe.
De terugverdientijd van een bewerkingsmachine uit de Perforex-serie is ook voor kleine en middelgrote bedrijven relatief kort. Afhankelijk van het jaarlijks aantal bewerkte kasten of behuizingen bedraagt dit vaak slechts twee tot drie jaar. Met de ROI Calculator op de website van Rittal is de terugverdientijd snel en gemakkelijk te berekenen (zie ook: link).
Consistent gegevensbeheer
De Perforex LC is gemakkelijk direct via de besturing te programmeren. Het is bijzonder efficiënt dat de data voor de bewerkingsmachine direct vanuit de planning zijn over te nemen. De medewerker hoeft de kast of behuizing dan alleen nog maar op de werktafel te plaatsen en de machine te starten. Het consistente gegevensbeheer, van de elektrotechnische engineering, de werkvoorbereiding en de productie tot het ERP-systeem, vormt een cruciale factor als het gaat om automatisering in de besturings- en paneelbouw.
Overzicht
- Project
- Plenge
- Plaats
- Oelde, Duitsland
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Uitdaging
Bewerking van roestvaststalen kasten en behuizingen voor de voedingsindustrie
Tekort aan geschoolde technici
- Oplossing
Consistent gegevensbeheer
Meer efficiëntie door investering in de CNC-bewerkingsmachine Perforex LC
Medewerkers die zich tot nu toe bezig hielden met de mechanische bewerking verrichten nu andere technische taken in de werkplaats
Hoogwaardige bewerking