In het Zwitserse Schaffhausen wordt een voetbalstadion gebouwd met Super League-capaciteit. Het biedt plaats aan meer dan 8.000 toeschouwers. Het stadion is multifunctioneel en daardoor ook geschikt voor grote events. Daarnaast biedt de schil om het stadion mogelijkheden voor de verhuur van kantoor- en winkelruimte. Het enorme fotovoltaïsche systeem op het dak genereert een flink aandeel van de benodigde energie. Bij de bouw van het nieuwe stadion waren de professionals van de Zwitserse onderneming Pezag Elektro AG verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van de complete energieverdeling. In een stadion is voor de meest uiteenlopende zaken energie nodig. Zoals bijvoorbeeld verlichting, toegangssystemen, irrigatie, brandbeveiliging of catering. Om te zorgen dat alles later probleemloos functioneert, moet de planning uiterst precies zijn. Hierbij kiest Pezag Elektro AG voor een krachtige partner zoals Rittal.
De samenwerking tussen Rittal en onze medewerkers is tot in het kleinste detail op elkaar afgestemd. Snelle en professionele ondersteuning in alle situaties, een uitgebreid assortiment met geteste producten van de beste kwaliteit en toegewijde professionals die bijna alles mogelijk maken. Dat is wat de samenwerking met Rittal leuk maakt!
Gecertificeerde, flexibele totaaloplossingen
De planning van de energieverdeling voor het stadiongebouw, de infrastructuur en de aansturing van alle installaties zijn bij een dergelijk project zeer complex. In het stadion van Schaffhausen wordt de stroom vanaf de hoofdverdeler naar ongeveer 25 subverdelers geleid. Van hieruit wordt de afsplitsing naar de diverse verbruiksgroepen geregeld. Bijvoorbeeld voor de verlichting, verwarming of koeling, maar ook voor de werking van de installaties in alle ruimten. De voorschriften zijn streng, er mogen alleen gecertificeerde componenten worden ingebouwd. Ook de gebouwenautomatisering – van de aansturing van de gebouwentechniek tot de regeling van de stadionverlichting – was een uitdaging.
Om aan de strengen eisen van de stadionbouw te voldoen, koos Pezag Elektro AG voor een sterke partner zoals Rittal. De systeemaanbieder bood niet alleen ondersteuning bij de complete planning van de energieverdeling en -regeling, maar ook bij de productkeuze. Rittal leverde een Ri4Power ISV-installatieverdeler met negen kasten, TS 8-kasten, vier dakventilatoren met EC-technologie, een klimaatmoduulconcept, NH-lastscheiders, profieldeuren en Maxi PLS-systemen.
Samen bouwen aan succes
Bij het project heeft Rittal Pezag Elektro AG snel en adequaat geholpen. Dankzij de snelle levering van de producten kon Pezag Elektro AG de energieverdeling voor het stadion op tijd realiseren en voor de vereiste typegoedkeuring zorgen.
Overzicht
- Project
- Pezag Elektro AG
- Plaats
- Bischoffszell, Zwitserland
- Branche
- Infrastructure-Telecommunications
- Uitdaging
- Planning energieverdeling en -regeling voor voetbalstadion incl. benutting van de schil
- Bouw uitsluitend met gecertificeerde kwaliteitsinstallaties
- Oplossing
- Ri4Power ISV-installatieverdelers met 9 kasten (incl. verticale plaatsing)
- Dakventilatoren met EC-technologie, klimaatmoduulconcept
- Maxi PLS-systemen 1600 A en 3200 A, NH-lastscheiders DIN 000-3, profieldeuren