Meyer Werft

IT-systemen mogen niet zeeziek worden

Gaat het om de bouw van geavanceerde schepen, dan is het Duitse bedrijf Meyer Werft GmbH & Co. KG uit Papenburg wereldwijd een begrip. Hier worden al meer dan 25 jaar de modernste cruiseschepen gebouwd. De “Norwegian Joy” staat bijvoorbeeld bekend als het op vier na grootste passagiersschip ter wereld. Het is ook het grootste schip dat ooit door Meyer Werft werd gebouwd. Bij hoge zee zorgen krachtige IT-systemen voor maximaal comfort voor de meer dan 4.000 passagiers en de ongeveer 2.000 bemanningsleden. Rittal heeft hiervoor een toekomstbestendige infrastructuur voor de computerruimte geleverd.

Wij werken al jaren met Rittal samen en zijn hier heel blij mee. Destijds hebben we met elkaar herhaaldelijk slimme oplossingen ontwikkeld om gevoelige IT-componenten op schepen bedrijfszeker en ruimtebesparend te installeren.
Frank Langen, Technical Design Department, bij Meyer Werft
Meyer Werft voltooide onlangs zijn grootste schip ooit, Norwegian Joy, dat naar verluidt het op drie na grootste passagiersschip ter wereld is.

Krachtige IT aan boord

Voor de scheepswerf is het installeren van een computerruimte weliswaar een van de vele uitdagingen bij het bouwen van een schip, maar het vereist ook een grote deskundigheid. Zo is er aan boord van een passagiersschip in principe weinig plek voor technische ruimten of computerruimten. Daarnaast zijn onderhoud en reparaties aan de IT-infrastructuur slechts beperkt mogelijk tijdens een cruise. Vallen er onderweg IT-componenten uit, dan moeten de onderdelen eenvoudig zijn te vervangen. Bovendien moet de leverancier van het IT-systeem technische service kunnen leveren in de landen die het cruiseschip aandoet. En dan moet er nog rekening worden gehouden met andere bijzondere aspecten. De grote dieselmotoren veroorzaken bijvoorbeeld permanente trillingen, zodat speciale rubberen schokbrekers de IT-racks hiertegen moeten beschermen. Daarnaast kunnen temperatuur en luchtvochtigheid afhankelijk van het vaargebied sterk variëren. Bij een bemanning van 2.000 personen zijn gedetailleerde controlesystemen voor toegang tot de IT-omgeving noodzakelijk. De infrastructuur die hierbij hoort, zoals voeding en koeling, moet zodanig redundant zijn uitgevoerd dat de serviceverlening tijdens storingen zonder onderbrekingen door kan gaan.

Thuis op de wereldzeeën

De planning van een dergelijk project begint al vele jaren eerder. Een ruimtegeoptimaliseerde inbouw is een van de voornaamste eisen. Net als een autonoom werkende computerruimte en het beheren van de installaties door aan boord meereizende technici. De lange levensduur van het schip vraagt om kwalitatief hoogwaardige componenten voor de IT-techniek. Andere punten zijn een hoge flexibiliteit, schaalbaarheid en uitwisselbaarheid van IT-modulen, omdat de schepen na een bepaalde tijd vaak opnieuw worden uitgerust voor een nieuwe bestemming. Daarom is bij de configuratie van de IT-infrastructuur ook een hoge mate van standaardisering nodig om de serverracks, de koeling en de voeding snel en gemakkelijk te kunnen inbouwen.

IT is over het schip verdeeld

De Norwegian Joy beschikt over twee ruimtelijk gescheiden computerruimten in twee verschillende brandwerende compartimenten. In de computerruimten wordt hoofdzakelijk met traditionele koelconcepten gewerkt. In de IT-ruimten staan tien TS IT-racks van Rittal. De racks zijn gesloten en worden door koelsystemen uit de LCP-serie (Liquid Cooling Package) met een maximaal vermogen van 30 kW gekoeld. De koelaggregaten zijn direct aan de zijwanden van de racks gemonteerd. Zo kan de warme lucht uit de server direct worden gekoeld en functioneert het complete systeem bijzonder efficiënt. De eigen chillers van het schip zorgen dat er voor voldoende gekoeld water beschikbaar is. Bij de planning is rekening gehouden dat de computerruimte voldoende reserves heeft voor toekomstige toepassingen. Bijvoorbeeld als het schip voor een andere bestemming wordt ingezet, met andere doelgroepen.

Bovendien geeft Rittal een wereldwijde garantie op de componenten voor de scheepscomputerruimten. Maar ook een wereldwijde ondersteuning in geval van servicewerkzaamheden en een wereldwijde levering van onderdelen behoren tot het pakket.

Overzicht

Project
Meyer Werft GmbH & Co. KG
Plaats
Papenburg, Duitsland
Branche
Maritime-Industry
IT-infrastructure
Uitdaging

Bedrijfszekere infrastructuur voor een computerruimte op een cruiseschip met weinig beschikbare ruimte

 

Veiligheid, monitoring, flexibiliteit, schaalbaarheid en uitwisselbare IT-modulen

 

Hoge standaardisering voor een eenvoudige uitwisselbaarheid

 

Opvangen van trillingen

Oplossing

Twee ruimtelijk gescheiden computerruimten in twee verschillende brandwerende compartimenten. Elk met 10 Rittal TS IT-racks, koelsystemen uit de LCP-serie (Liquid Cooling Package) met maximaal 30 kW vermogen, directe montage hiervan aan de zijwanden van de racks, watervoorziening via de eigen chillers van het schip

 

25 technische ruimten met elk drie racks plus twee lucht/water-warmtewisselaars

 

Serviceovereenkomst met werelddekking voor een wereldwijde beschikbaarheid van onderdelen