Gartner Elektrotechnik

Groei dankzij geautomatiseerde kastbewerking

Voor Gartner Elektrotechnik is het duidelijk: wie wil groeien, moet investeren – in mensen, infrastructuur en machines. Daarom heeft de Oostenrijkse installatiebouwer in augustus 2017 het 3D-lasercentrum Perforex LC 3015 van Rittal in gebruik genomen. Daarmee kiest het bedrijf voor automatisering van de processen en dus voor verdere groei. Om de laser te programmeren maakt het bedrijf gebruik van de software Eplan Pro Panel, een CAE-oplossing voor de 3D-engineering van kasten.

Een van de grootste uitdagingen in de kastenbouw is het optimaliseren van de productieprocessen, zowel wat betreft kwaliteit als tijd. Daarom hebben wij besloten dat machine en software van één partij afkomstig moet zijn. Dus hebben wij nu één contactpersoon en kunnen we ervan uitgaan dat alle processen en cycli op elkaar zijn afgestemd. Met Rittal en Eplan hebben wij hiervoor de ideale partners gevonden.
Friedrich Gartner, managing director bij Gartner Elektrotechnik GmbH
Het elektrotechnische bedrijf kocht een Perforex LC 3015 van Rittal en nam het 3D-laserbewerkingscentrum in augustus 2017 in gebruik.

Investering in de toekomst

“Iedereen die zich bezighoudt met de kastenbouw of dat wil gaan doen, moet in de toekomst investeren”, verklaart Friedrich Gartner. Dat lukt een ondernemer bijvoorbeeld met behulp van automatisering, om de productieprocessen te vereenvoudigen en te versnellen. Gartner Elektrotechnik vond de ideale oplossing in het 3D-lasercentrum Perforex LC 3015 van Rittal. Tot nu toe ging het bewerken van roestvaststalen oppervlakken gepaard met een hoge slijtage van het gereedschap, lange bewerkingstijden en veel lawaai. Maar dankzij de lasertechnologie van de Perforex LC 3015 is de bewerking contactloos, snel en trillingsarm – zonder aantasting of verkleuring van de snijranden. Bovendien vervalt een groot deel van de handmatige nabewerkingen, zoals het ontbramen. De te bewerken materialen hoeven niet meer te worden opgespannen, maar worden gewoon op het oppervlak van de machine gelegd. Dit versnelt het proces nog meer. Het verhoogt de kwaliteit en bespaart tijd.

Snelle inbedrijfstelling

De laser is sinds augustus 2017 in gebruik bij Gartner Elektrotechnik. De Perforex is naar keuze met eenvoudige en componentgeoriënteerde werkplaatssoftware te programmeren of met behulp van geïmporteerde CAD-gegevens, bijv. vanuit het Eplan Pro Panel – zoals bij Gartner Elektrotechnik het geval is. De CAE-oplossing voor 3D-engineering van kasten en schakelpanelen waarborgt dat het besturingstechnische ontwerp en de 3D-kastopbouw direct aan elkaar zijn gekoppeld. Gartner is zeer tevreden over de samenwerking met Rittal en Eplan en is optimistisch over de toekomst. “Wij zijn een groeiend bedrijf. Elk jaar realiseren wij een groei van tussen de 15 en 25 procent. Dankzij het lasercentrum zijn wij vol goede moed dit ook de komende jaren te realiseren.”

Overzicht

Project
Gartner Elektrotechnik
Plaats
Kirchschlag, Oostenrijk
Branche
Electrical-and-Automation
Uitdaging
  • Optimalisatie van de productieprocessen in de kastenbouw
  • Bewerking van roestvaststalen oppervlakken met een hoge slijtage van gereedschap
Oplossing
  • Automatisering met als doel productieprocessen te vereenvoudigen en te versnellen
  • Lasercentrum Perforex LC 3015 van Rittal Automation Systems
  • Programmering direct met de software Eplan Pro Panel