Hoe bouw je een energieverdeling voor maximaal 80 A overzichtelijk en compact op? Met deze vraag werd het team van GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH geconfronteerd. Met RiLine Compact van Rittal vonden ze de oplossing.
Het kleine bedrijf uit Wenen realiseert projecten uit de meest uiteenlopende branches. Dit omvat advisering, planning, programmering en zelfs de bouw van kasten. Voor een warmteterugwinningsinstallatie hebben zij een passend antwoord op de vraag gevonden: het railsysteem RiLine Compact van Rittal. Dit modulaire railsysteem is eenvoudig te ontwerpen en snel te monteren. De board-technologie met geïntegreerde railkoperelementen vormt in combinatie met de aansluittechniek, apparatenadapters en zekeringscomponenten compacte units die perfect in de kast zijn te installeren. Het energieverdelingssysteem is speciaal ontworpen voor compacte besturingen en schakelpanelen met een maximale stroom tot 125 A. Precies wat nodig is voor het GSA-project.
Het kiezen van de beste mogelijkheden uit een modulair pakket voor het betreffende project is een beetje zoals spelen met Lego voor volwassenen.
Snel en veilig
RiLine Compact is een typegetest systeem voor stroomverdeling dat beveiligings- en schakeltoestellen in diverse uitvoeringen van elektrische energie kan voorzien. Het systeem is uitgerust met volledig aanrakingsveilige boards. Dit vereenvoudigt de montage en verkort de installatietijd. De componenten zijn eenvoudig op het board te klikken. Hierdoor is er maar één montagestap nodig voor het realiseren van zowel de mechanische als de elektrische verbinding. Vooral de gemakkelijke montage heeft het GSA-team overtuigd. Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen zijn diverse adapters verkrijgbaar die een eenvoudige aansluiting mogelijk maken. Daarnaast is er keuze uit aansluitadapters voor het aansluiten van ronde aders en uit diverse functiemodulen voor motorbesturing en vermogensregeling. De opbouw van RiLine Compact verloopt niet alleen bijzonder snel, maar er is ook geen gereedschap nodig. Zowel de boards als de componenten van het systeem zijn eenvoudig vast te klikken.
GSA heeft voor zijn klanten in totaal vier kasten uitgerust met RiLine Compact. De specialisten waarderen vooral de veilige en eenvoudige functies. Zo is de gebruiker bijvoorbeeld altijd beschermd tegen het aanraken van spanningsvoerende delen. Door de gestandaardiseerde en genormeerde systeemtechniek is het compacte railsysteem zowel in besturingen voor de IEC- als voor de UL-markt te gebruiken. Voor GSA vormt het systeem de perfecte oplossing voor alle toepassingen tot 125 A.
Details maken verschil
GSA is ervan overtuigd dat men door ideeën en flexibiliteit een concurrentievoordeel kan behalen in een sterk concurrerende markt. Ook op het gebied van design wil het bedrijf iets bijzonders bieden. De oplossingen moeten niet alleen werken, maar er uiteindelijk ook professioneel uitzien. Met RiLine Compact is dat bij dit project duidelijk gelukt.