Dubrovnik - een van de meest populaire reisbestemmingen ter wereld. De unieke stadsmuur, de historische traditie, het culturele erfgoed en de faam als filmlocatie voor wereldberoemde tv-series en films zijn redenen genoeg voor het voortdurend groeiende aantal bezoekers. Als gevolg van deze ontwikkeling registreerde de luchthaven een toename van het aantal vluchten, wat een modernisering van de luchthaven en de IT-infrastructuur noodzakelijk maakte. Daarom werd er een nieuwe luchthaventerminal gebouwd. Rittal kreeg de opdracht voor de bouw van een moderne en uiterst beschikbare computerruimte.
Als integraal onderdeel zal de computerruimte ook de betrouwbaarheid bieden die nodig is voor de ontwikkeling van de luchthaven op lange termijn. Zowel wat betreft de opslag van digitale gegevens als de algemene IT-beveiliging.
Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteit
Een bedrijfszekere IT-infrastructuur is onontbeerlijk voor een luchthaven. Luchthaven Dubrovnik is 24 uur per dag geopend. Dat maakte betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de IT-infrastructuur tot de belangrijkste factoren bij het besluitvormingsproces. Rittal en de lokale IT-partners Kodeks, Combis en Optimal Sistemi hebben een Best Practice-oplossing voorgesteld. Omdat de computerruimte het hart van het luchthavensysteem is en aan de hoogste veiligheidseisen moet voldoen, werd deze uitgevoerd als separate unit in een modulaire hoge beschikbaarheidsruimte van Rittal.
Efficiënt energieverbruik
De serverbehuizingen zijn volgens het Hot Cube-principe opgesteld in twee rijen. Dit maakt een efficiënte koeling mogelijk van de apparaten in de serverbehuizingen en van de rest van de ruimte. De koeloplossingen LCP CW van Rittal zorgen voor een doelgerichte koeling, alleen in de zones waar dit nodig is. De oplossingen staan vooral voor een efficiënt energieverbruik. Onder ideale omstandigheden is een PUE van minder dan 1,2 mogelijk.
Gegarandeerd maximale redundantie
Zou de stroom uitvallen, dan wordt de computerruimte door generatoren en modulaire ABB UPS-systemen van stroom voorzien. Met een unieke gedecentraliseerde parallelle architectuur (DPA) zorgt dit voor maximale redundantie en een continue en betrouwbare stroomvoorziening voor de nieuwe computerruimte.
De computerruimte is voorzien van een verhoogde vloer om mechanische installaties in de daaronder liggende ruimte mogelijk te maken. Zou er brand ontstaan, dan stelt het branddetectiesysteem een gasblussing in werking. Door het activeren van de brandmelders openen automatisch de decompressiekleppen. Deze zijn geïnstalleerd om te voorkomen dat het binnenstromende gas een overdruk veroorzaakt waardoor er vervormingen in de wandstructuur van de ruimte kunnen optreden.
Overzicht
- Project
- Dubrovnik Airport Ltd.
- Plaats
- Dubrovnik, Kroatië
- Uitdaging
-
De bouw van een nieuwe terminal (voor meer dan 3,5 miljoen passagiers) vanwege het toenemende aantal vliegbewegingen
Betrouwbare en uiterst beschikbare computerruimte voor het waarborgen van de luchthavenprocessen (zoals bagageafhandeling)
Naleven van de hoogste IT-veiligheidsnormen
-
- Oplossing
Complete Rittal IT-infrastructuur (veiligheidsruimte, TS IT-racks, LCP CW en IT-chillers, CMC III, UPS-systeem van ABB, PDR en PSM)