Als een besturings- en paneelbouwer een hoge efficiëntie bij zijn projecten wil realiseren moet er aan twee basisvoorwaarden worden voldaan. Een consistent gegevensbeheer en een optimale datakwaliteit. Hoe dat in zijn werk gaat, toont het Belgische bedrijf Engie Fabricom. De besturings- en paneelbouwer maakt voor zijn projecten gebruik van het kastsysteem VX25. Ook omdat Rittal gedetailleerde planningsgegevens voor dit systeem ter beschikking stelt. Om een consistent gegevensbeheer te waarborgen kiest het middelgrote bedrijf, dat met 300 medewerkers projecten voor industriële klanten realiseert, bij de engineering voor software van Eplan. De Eplan-macro’s voor de VX25 zijn hier direct te gebruiken en vereenvoudigen de planning. De data die tijdens de engineering werd gegenereerd, vormen de basis voor alle andere processen in de waardeketen van de besturings- en paneelbouwer. Deze data sturen tijdens de productie bijvoorbeeld een Perforex CNC-bewerkingsmachine van Rittal Automation Systems aan. Deze machine wordt gebruikt voor de bewerking van kasten, kastonderdelen en montageplaten. De combinatie van hoge datakwaliteit en consistent gegevensbeheer heeft tot gevolg dat tijdrovende handmatige werkzaamheden in de werkplaats kunnen vervallen.
Dat de datakwaliteit bij de VX25 geen probleem is merkten we meteen al bij de eerste projecten.
Engineering, werkvoorbereiding en productie zijn nauw met elkaar verweven en de data die bij deze processen wordt aangeleverd moeten absoluut correct zijn. Daarom is de kwaliteit van de data van cruciaal belang voor Engie Fabricom. Zo zijn er bijvoorbeeld Eplan-macro’s, modellen voor Eplan Pro Panel en technische tekeningen beschikbaar. “Nadat alle bestelgegevens naar ons ERP-systeem waren geüpload, konden wij dankzij de korte levertijden van Rittal meteen met de VX25 aan de slag”, herinnert Els Vanbrabant, manager engineering en paneelbouw bij Engie Fabricom, zich. Dat de afmetingen van de montageplaat hetzelfde waren als bij het vorige model maakte de overstap ook gemakkelijker. “Wij hoefden de lay-outs van eerdere projecten dus niet aan te passen”, zegt Vanbrabant.
Voordelen werden al in de eerste projecten duidelijk
Al bij de bekabeling en installatie van de eerste VX25-kasten bij Engie Fabricom werden de vele voordelen van dit nieuwe kastsysteem zichtbaar. “De demontage en montage van de kastdeuren en de montage van de comforthandgreep zijn nu zo veel eenvoudiger”, vat Danny Rutten, projectmanager bij Engie Fabricom, samen. “En alle mogelijkheden die het nieuwe frame en het sokkelsysteem bieden dragen bij aan de hoge flexibiliteit van de VX25.” Tijdens een van de eerste projecten werden bijvoorbeeld kasten met twee montageplaten en deuren aan de voor- en achterzijde toegepast. Op die manier konden we optimaal gebruikmaken van de beschikbare ruimte.
Overzicht
- Project
- Engie Fabricom
- Plaats
- Brussel, België
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Uitdaging
Consistent gegevensbeheer
Minder handmatige werkzaamheden in de werkplaats
- Oplossing
Consistent gegevensbeheer met engineeringssoftware van Eplan
Geen handmatige werkzaamheden in de werkplaats dankzij de bewerkingsmachine Perforex van Rittal Automation Systems
Hoge datakwaliteit