De Oostenrijkse besturings- en paneelbouwer Baumgartner Automation krijgt voornamelijk opdrachten uit de bouwindustrie. Daar zitten indrukwekkende showcase-projecten bij, zoals het grote contract voor een steengroeve in de Verenigde Arabische Emiraten. Baumgartner Automation kiest bij dit project voor een samenwerking met Rittal en de toepassing van een Perforex bewerkingsmachine van Rittal. In totaal leverde de besturings- en paneelbouwer 68 uitgebouwde Rittal TS 8-kasten aan het emiraat Ras Al Khaimah.
Rittal heeft zich voor 98 % van het project ingeschreven. En dat is voor Baumgartner ook een reden voor de samenwerking.
Certificering en normconforme systeemproducten overtuigen
Twee bijzonderheden waren doorslaggevend voor de gunning van het project. Enerzijds was dit dat het bedrijf Baumgartner is gecertificeerd volgens ISO 9001. Anderzijds was de geadviseerde samenwerking met Rittal belangrijk voor de opdrachtgevers uit de VAE. Want zo kon worden gewaarborgd dat zij aan de sinds november 2014 geldende norm EN 61439 zouden voldoen. Deze norm omvat nieuwe begripsdefinities, wijzigingen bij de typetest en veelomvattende eisen met betrekking tot de documentatie voor besturings- en paneelbouwers. Dankzij de in het aanbod opgenomen Rittal-techniek was voor de bouw van de schakel- en besturingsinstallaties een complete oplossing met normconforme systeemproducten mogelijk. Dit maakte een eenvoudige typegoedkeuring mogelijk.
Normconforme documentatie
De engineeringssoftware “Power Engineering 6.0” van Rittal biedt daarbij uitgebreide ondersteuning. Zowel bij de planning en configuratie van schakelpanelen met het Ri4Power-systeem als bij de normconforme documentatie. Met één druk op de knop genereert de software de bijbehorende typegoedkeuringen met de benodigde testrapporten. Bovendien bevat de engineeringstool testlijsten. Daarmee kan de besturings- en paneelbouwer controleren of aan alle eisen van de norm is voldaan. De vereiste tests zijn op die manier systematisch uit te voeren en te documenteren.
Stroomverdeling eenvoudig gemaakt
Bij de opbouw van de stroomverdeling voor het project heeft de besturings- en paneelbouwer volledig op de specialisten van Rittal vertrouwd. “De railsystemen voor de ongeveer zeven megawatt aan vermogensverdeling waren een bijzonderheid voor ons, want waar dergelijke stromen vloeien blijven wij graag uit de buurt”, herinnert Waldenberger zich. Daarom gaven wij het Rittal Modification Center opdracht de verdeler volledig mechanisch op te bouwen. Baumgartner Automation waardeert de enorme deskundigheid en oplossingsgerichtheid van Rittal bij het realiseren van deze complexe eisen. “Zo hebben wij veel tijd bespaard”, zegt Waldenberger.
Mogelijkheden voor consistentie vroegtijdig herkend
Het succes van Baumgartner Automation is geen toeval. Het bedrijf schaart zich graag onder de koplopers in de branche. “Wij waren een van de eerste bedrijven met een bewerkingsmachine waarmee we de kasten intern kunnen bewerken. De keuze voor een Perforex in 2001 werd puur instinctief gemaakt en daar hebben we tot op de dag van vandaag geen spijt van. In 2016 hebben wij in een nieuwe Perforex bewerkingsmachine van Rittal Automation Systems geïnvesteerd.” Want er wordt geen enkele bewerking bij Baumgarter uitgevoerd zonder de Perforex bewerkingsmachine. “Handmatige werkzaamheden bij de plaatbewerking zijn er vrijwel niet meer, want de kwaliteit, de herhalingsnauwkeurigheid en de serieproductie van de machine zijn optimaal”, verklaart Johann Waldenberger. Met de Perforex heeft Rittal consistentie in de installatiebouw naar een nieuw niveau getild. Paneelbouwers profiteren van een consistente oplossings-knowhow en toenemende productiviteit.