Een uitgebreide automatisering en de consequente digitalisering van alle processen zijn de succesfactoren in de besturings- en paneelbouw. Want zo is de efficiëntie over de gehele waardeketen te optimaliseren. Hoe dit model met succes naar de praktijk is om te zetten, laat het bedrijf Bauer Systeme uit Bretten zien. Voor de elektrotechnische engineering maakt Bauer Systeme doorgaans gebruik van Eplan Electric P8. Daarna volgt de 3D-engineering in Eplan Pro Panel, waarbij een virtueel prototype wordt gegenereerd. “Tijdens de engineering leggen we al de basis voor de automatisering in de werkplaats”, verklaart Oliver Martin, die de elektrotechnische constructie bij Bauer Systeme regelt. De data die daarbij zijn gegenereerd vormen de basis voor alle andere processen. En dat niet alleen in de werkplaats. De data worden in dezelfde mate gebruikt voor de inkoop, calculatie, voorraadbeheer, logistiek en de werkvoorbereiding. Om een hoge kwaliteit in de productie te bereiken is een overeenkomstige kwaliteit in de planning noodzakelijk. Alleen als alle data correct zijn kunnen de betrokken processen zonder problemen geautomatiseerd verlopen.
De Eplan-database speelt een sleutelrol in ons engineeringsproces en wordt dan ook zorgvuldig onderhouden.
Hoge gedetailleerdheid zorgt voor efficiëntie
“Wij gebruiken een groot aantal functies in Eplan Electric P8”, verklaart Martin. “Er zijn maar een paar andere bouwers van besturingssystemen die zo'n hoeveelheid data realiseren als wij.” Zowel de elektrische schema's als de virtuele prototypen hebben een hoog detailniveau en zijn dus nogal uitgebreid. Het elektrische schema en het virtuele prototype vormen de basis voor alle volgende stappen in het proces. Hoe gedetailleerder de planning hierbij is, hoe efficiënter de productie kan verlopen. Het betekent iets meer werk voor het ontwerpbureau, maar dit betaalt zich terug tijdens de latere productie. Over het geheel genomen zijn de projecten daardoor met minder personeelskosten te realiseren.
Automatisering in de werkplaats
Hoe belangrijk de hoge datakwaliteit is, komt vervolgens tot uiting in de werkplaats. Hier worden de kasten bewerkt met een Perforex bewerkingsmachine van Rittal Automation Systems. “De data voor de Perforex komen rechtstreeks uit de montageopbouw. In de werkplaats kan de bewerking vervolgens met een paar muiskliks worden gestart”, verklaart Martin. Naast de bewerking van kasten maakt het consistente gegevensbeheer ook een geautomatiseerde confectionering van kabels mogelijk. En worden montagerails en kabelgoten op de juiste lengte afgeknipt. In welke mate de processen bij Bauer Systeme zijn gedigitaliseerd is te zien in de werkplaatsen. Zowel in de machinebouwwerkplaats als in de elektrowerkplaats werken de medewerkers zonder geprinte schema's
Overzicht
- Project
- Bauer Systeme GmbH
- Plaats
- Bretten, Duitsland
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Uitdaging
Hoge kwaliteit in de productie
- Oplossing
- Elektrotechnische engineering in Eplan Electric P8, 3D-engineering in Eplan Pro Panel
- De data vormen de basis voor alle andere processen (inkoop, calculatie, voorraadbeheer, logistiek, etc.)
- Al tijdens de planning een hoge gedetailleerdheid
- Bewerking van de kasten met de Perforex bewerkingsmachine