Elke keer als er wordt gezegd “En de Oscar gaat naar...”, kun je er bijna zeker van zijn dat het filmtechnologiebedrijf ARRI ook een grote rol heeft gespeeld tijdens de opnames. De digitale techniek heeft de filmindustrie de laatste jaren ingrijpend veranderd. Ook hier is Big Data een begrip. Want digitale camerasystemen genereren enorme hoeveelheden data die tijdens de postproductie volgens ingewikkelde procedures worden verwerkt. Een van de uitdagingen voor filmmakers is om deze datahoeveelheden veilig en snel te kunnen verwerken. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, moderniseert het filmtechnologiebedrijf ARRI zijn IT-infrastructuur met Rittal.
In de filmindustrie staat ARRI bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige camera- en belichtingssystemen. De eisen die aan de IT-infrastructuur worden gesteld zijn navenant hoog. Wij hebben bewust voor systeemoplossingen van Rittal gekozen, omdat wij al vele jaren goede ervaringen hebben met hun producten en klantenservice.
ARRI ontwikkelt en verkoopt camera- en belichtingssystemen voor de film- en televisie-industrie. Daarnaast is het bedrijf ook actief als geïntegreerde dienstverlener bij de postproductie van speelfilms en series, en bij de verhuur van camera's, verlichting en podia. Als onderdeel van zijn aanbod voor mediaservices biedt ARRI zijn klanten ook volledige dataverwerking als dienst aan – van postproductie tot archivering van filmdata. Voor klassieke filmopdrachten, maar ook voor opdrachten uit de medische en automobielindustrie heeft ARRI behoefte aan hoge IT-capaciteiten en een maximaal beveiligde computerruimte.
Voor de opbouw van zijn nieuwe computerruimte in München maakt ARRI gebruik van systeemoplossingen van Rittal. Om een energie-efficiënte rijenkoeling via een rackbehuizing te realiseren, wordt er gebruikgemaakt van Rittal-componenten zoals TS IT-racks en IT-koelsystemen van de LCP-serie (Liquid Cooling Package). Ook worden er UPS-systemen van Rittal's partner ABB gebruikt om de stroomvoorziening te waarborgen. De monitoring van de infrastructuur vindt plaats via het Rittal CMC III-bewakingssysteem.
De computerruimte biedt maximale fysieke veiligheid. Hiervoor werd de computerruimte in een gebouw geïnstalleerd en heeft de ruimte geen ramen. De veiligheid wordt onder meer gewaarborgd door een toegangscontrolesysteem, gedetailleerde monitoring en camerabewaking. Het ontwerp en de implementatie van het concept voor de IT-beveiliging en de hoge beschikbaarheid werd gezamenlijk door Rittal en ARRI gerealiseerd.
Overzicht
- Project
- Arri GmbH
- Plaats
- München, Duitsland
- Branche
- IT-infrastructure
- Uitdaging
-
Hoge IT-capaciteiten voor de postproductie
-
Maximaal beveiligde computerruimte
-
- Oplossing
- LCP’s voor een energie-efficiënte rijenkoeling via een rackbehuizing
- UPS-systeem van ABB voor een maximale beschikbaarheid
- Monitoring via Rittal CMC III