Naar Exploitatie en service

Betrouwbaar door wereldwijde en slimme services

Of het nu gaat om het vervangen van belangrijke koelaggregaatcomponenten of dat uw installaties een efficiency-check nodig hebben – wij staan voor u klaar. 

Na de inbedrijfstelling moeten machines en installaties betrouwbaar blijven functioneren. Dat is de voorwaarde voor een efficiënte en hoogwaardige productie. Controleer op elk gewenst moment en locatie-overkoepelend de actuele status van uw projectgegevens met de cloudgebaseerde oplossing EPLAN eVIEW. En maak voor het minimaliseren van stilstandtijden en het verhogen van de efficiëntie gebruik van de Rittal Global Service.

Maar we gaan nog verder: door bijvoorbeeld onze koelaggregaten en chillers via IoT te koppelen is Predictive Maintenance nu al realiteit.

Exploitatie

Via cloud-oplossingen heeft u op elk moment en overal toegang tot uw data. Ook met mobiele apparaten. Dit biedt enorme voordelen bij het onderhoud en de inspectie van de kasten of behuizingen.

Onze oplossingen

  • U stelt uw data in de gehele waardeketen transparant aan alle projectdeelnemers ter beschikking
  • Wijzigingen in de internetbrowser zijn onafhankelijk van de locatie te bekijken en te becommentariëren
  • Communiceren en samenwerken gaat eenvoudig en zonder papier – project- en bedrijfsoverkoepelend en interdisciplinair

Meer over EPLAN eView

Met de IoT-interface schept Rittal de basis voor de integratie
van koelaggregaten, chillers en sensoren in Industrie 4.0-toepassingen.
Dit maakt niet alleen een continue communicatie tussen de sensor en
de cloud mogelijk, maar ook de koppeling met overkoepelende monitoring- of
energiemanagementsystemen.

  • Eenvoudige integratie van Rittal-producten in Industrie 4.0-omgevingen
  • Snel, storingsvrij en geautomatiseerd produceren
  • Plug & run: configuratie en inbedrijfstelling zonder programmeerwerkzaamheden

Meer over IoT-interface

Service

De kast, de behuizing en/of het klimaatmoduul kunnen zelf ook data genereren en verzenden. Zoals bijvoorbeeld actuele statusinformatie, temperaturen of onderhoudsinformatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door componenten met IoT-interface en door hardware, zoals de Rittal IoT-interface die gegevens verzamelt en overdraagt aan hogere systemen. Als de data in de gehele waardeketen worden gedigitaliseerd, levert dit ook profijt op voor service en exploitatie.

Onze oplossingen

  • Het serviceproces en energiemanagement van klimatiseringsoplossingen worden gedigitaliseerd
  • Dit verhoogt de beschikbaarheid en efficiëntie van uw machines en installaties

Meer over Smart Maintenance

De digitale tekeninghouder Rittal ePOCKET helpt processen
te vereenvoudigen:

  • Volledig digitaal proces
  • U werkt altijd met actuele documentatie
  • Tracking van wijzigingen in het project inclusief meldingen
  • Toegang tot projecten of documenten via QR-codes
  • Centrale opslag van machinedocumentatie (digitale tekeninghouder)

Toekomstbestendig door IT-platform en edge-cloud-technologie

Nieuwe IT-technologieën en toepassingen – van cloud en edge computing, analyses en AI tot 5G – zullen een grote impact hebben op de productie van morgen.

Realtime verwerken van productiegegevens met datasoevereiniteit en toegevoegde waarde – met de turnkey edge-cloud-computerruimte ONCITE is dit geen probleem.

En met behulp van het Rittal IT-platform heeft u dankzij de modulaire systeemtechniek alle IT-scenario's eenvoudig en snel onder de knie – van rackinstallaties tot edge- en hyperscale-datacenters.

Apps

Rittal-apps voor meer efficiëntie

Rittal biedt een groot aantal handige tools nu ook aan als app voor gebruik onderweg op mobiele eindapparaten.

F-gas rekentool

F-gasconform en energie-efficiënt met Rittal

Met onze F-gas rekentool kunt u eenvoudig berekenen in hoeverre de F-gasverordening van invloed is op een bestaande installatie.