RiLineX is het nieuwe 60 mm stroomrail-systeemplatform voor stroomverdeling in de industrie, gebouwen en infrastructuur – fabrikantneutraal en licentievrij. Het is met andere woorden geschikt voor vrijwel alle sectoren, omdat het individueel aanpasbaar is aan vrijwel elke behoefte. De gestandaardiseerde boards kunnen indien nodig flexibel worden uitgebreid. De volledig geïntegreerde aanrakingsbescherming tot IP 2XB, uitbreidbaar tot IP 4X, garandeert maximale bescherming en minimaliseert de nodige mate van product- en systeemkennis voor planning en installatie. RiLineX stelt hiermee nieuwe normen in de energieverdeling en helpt uw bedrijf toekomstbestendig te maken voor de uitdagingen van de energiesector.
RiLineX – het powerplatform
Onbeperkte mogelijkheden voor stroomverdeling
Onbeperkte mogelijkheden voor stroomverdeling
Nog meer redenen om voor RiLineX te kiezen:
Modular by Design. Het basissysteem kan afzonderlijk worden aangesloten zonder gereedschap, maar kan ook als volledig voorgemonteerd board worden gekocht. Het monteren van 60 mm stroomrailsystemen was nog nooit zo eenvoudig:
Definieer uw systeemmodule met de configuratietool.
Plaats het volledige RiLineX-board in de behuizing.
Alternatief:
- Stel uw eigen RiLineX-board samen met componenten uit ons modulaire systeem.
- Snijd de platte koperen stroomrails op de gewenste lengte en plaats ze in het board.
- Breng ten slotte de beschermafdekkingen tegen aanrakingsgevaar aan.
- Monteer de op maat gemaakte plaatoplossing in de behuizing.
- Vul het gemonteerde basissysteem (RiLineX-board) met de apparaatadapters.
Klaar!
- Bescherming tegen aanrakingsgevaar volgens IP 2XB
- Upgradebaar naar IP 4X aan de voorzijde
- Gegarandeerde, geteste systeemeigenschappen (zoals kortsluitvastheid tot 52,5 kA)
- Geschikt voor toepassingen in het bereik tot 1000 V AC en 1500 V DC
- Bespaar tot 30% op engineering met Eplan
- Bespaar tot 50% op montage
- De kortste reactietijden voor alle soorten projecten
- Eenvoudige montagelogica en een beperkt portfolio voor minder complexiteit
- Geschikt voor wereldwijd gebruik met goedkeuringen volgens IEC 61439 en UL 508A
- Fabrikantneutraal systeemplatform
- Licentievrij, open platform voor populaire technologieën van onze partners
- Minder productkennis vereist
- Open datarecords voor het produceren van geschikte componenten
- Neerwaarts compatibel met RiLine60-schakelaars en -apparaten
- Apparaatadapters beschikbaar voor alle bekende componentleveranciers
- Structuur en lengte vrij selecteerbaar binnen het systeemraster
RiLineX creëert het ideale platform voor alle soorten stroomverdeling: of u nu werkzaam bent in de industrie, gebouwen of IT-infrastructuur.
Uw directe verbinding met onze RiLineX-specialisten
Klaar voor RiLineX? Onze experts geven u graag persoonlijk advies en beantwoorden al uw technische vragen.