- Référence:
- SV 9681.204
- Description produit
- Pour le montage ultérieur sur les portes partielles. Les bandeaux de montage perforés possèdent une trame de perforation au pas de 25 mm et peuvent être utilisés pour des équipements personnalisés (ex : goulottes de câblage, supports de tuyaux, etc...) sur la face arrière de la porte. Diamètre des perforations du bandeau de montage perforé : 4,5 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier, de 1 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 198 mm
- Consigne de montage
- Pour armoires de largeur 1000 mm : 1 x 9681.204 et 1 x 9681.206
- Dimensions
- Longueur: 198 mm
- Convient à
- Largeur: 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 0,64 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Description produit
-
VX Bandeaux de montage perforés, longueur : 198 mm, pour porte partielle LH : 400x150-800 mm