- Référence:
- SV 9635.200
- Mode de fonctionnement
- Pour l'alimentation du tableau
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Remarque concernant la référence
- Les pinces de sertissage suivantes sont recommandées pour l'utilisation de conducteurs cylindriques de 16 mm² à fils de faible diamètre avec embout : Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Courant nominal max.
- 63 A
- Tension nominale
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Valeurs électriques UL
- Courant nominal (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Type de raccordement (électrique)
- Borne à ressort
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre sans embout
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
- 1,5 ‐ 10 mm²
- Raccordement pour sections de câbles cylindriques
- AWG 6 - 16
- Dimensions
- Largeur: 22,5 mm
Hauteur: 160 mm
Profondeur: 115,5 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids/UE
- 0,788 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,023
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Adaptateur de raccordement 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 pôles, départ de lignes en haut/en bas, raccordement de câbles cylindriques 1,5- 16 mm² (RiLine Compact)