- Référence:
- SV 9677.520
- Description produit
- Pour la fixation de jeux de barres avec 185 mm d'entraxe dans les armoires électriques TS / SE.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 2 fixations (à gauche/à droite)
2 rails de montage
Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Pour le réglage variable en profondeur du jeu de barres dans l'armoire électrique, il faut utiliser le rail de montage TS 17 x 73 mm (pour niveau de montage extérieur). La sélection s'effectue en fonction de la profondeur de l'armoire.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,99 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177705340
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
SV Systèmes de fixation pour supports de jeux de barres, SV 9677500, pour TS, SE (largeur : 800 mm)