Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Plaques de montage partielles pour panneaux latéraux de compartiments fonctionnels (compartimentage interne)
Référence: SV 9673.646
Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels.
- Référence:
- SV 9673.646
- Modèle
- Sans passage
- Description produit
- Pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux des compartiments fonctionnels pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En combinaison avec des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d’effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 2, 3 ou 4.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
- Pour hauteur de compartiment fonctionnel
- 600 mm
- Dimensions
- Largeur: 302 mm
Hauteur: 593 mm - Convient à
- Largeur: = 400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 5,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177562745
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Plaque de montage partielle