- Référence:
- SK 3311.190
- Modèle
- Élément central de plafond
- Description produit
- Structure de portes vitrées et coulissantes de faible épaisseur. Éléments de plafonnage en composite, robustes et translucides. Sur demande, une solution en verre sécurit est également possible. La largeur de l'allée est de 1 200 mm.
- Avantages
- Augmentation de l'efficience énergétique et de la puissance de la climatisation
- Compatibilité totale avec les baies VX IT assurant la simplicité du montage et l’évolutivité
- Optimisation économique des performances de l'installation existante, allongement de votre cycle d’investissement jusqu'à ce qu'un remplacement soit absolument nécessaire.
- Domaines d'application
- En fonction de l'application, le confinement d'allée peut être utilisé comme confinement d'allée chaude ou froide avec des armoires de climatisation CRAC ou avec le LCP Inline.
- Mode de fonctionnement
- Le confinement d'allée est une combinaison d'éléments de porte et de plafond qui permet de séparer efficacement l'air froid de l'air chaud dans la salle informatique. Cette séparation est une évidence pour réduire la consommation d'énergie et pour améliorer le rendement de la climatisation installée.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
Éléments de plafonnage : polycarbonate
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Profondeur: 1.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 20 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177716964
- ETIM 8
- EC002525
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Description produit
-
Elément de plafonnage, centrale, 300mm