- Référence:
- SK 3311.492
- Modèle
- LCU DX 6,5 kW
- Avantages
- Solution peu encombrante grâce au montage de l'unité intérieure dans la baie serveur VX IT ou dans le Micro Datacenter
- Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
- Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs
- Grâce au compresseur régulé par variateur de fréquence, la puissance frigorifique s'adapte à la puissance dissipée dans la baie.
- La chaleur récupérée est rejetée directement dans l'air ambiant sur le lieu d'implantation de l'unité extérieure (régulée par variateur de fréquence), pas de réchauffement du local informatique
- Domaines d'application
- Climatiseur pour baies serveurs VX IT et pour Micro Datacenter
- Mode de fonctionnement
- L'appareil assure le guidage de l'air « avant-arrière » typique des applications IT et régule la température d'air à l'entrée des serveurs par rapport à la valeur de consigne.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- Unité intérieure : RAL 7035
Unité extérieure : blanc
- Composition de la livraison
- Unité intérieure (évaporateur)
Unité extérieure (régulée par variateur de fréquence)
Plaque de fixation 19" avec organes de commande et de signalisation
Tuyau d'écoulement des condensats
- Possibilités de montage dans les armoires électriques VX
- Les montants 19" « standard » ou « dynamic » doivent être décalés de 50 mm dans la largeur
- Le recul des montants 19" avant doit être d'au moins 100 mm par rapport à l'avant de l'ossature VX.
- Pour fixer l'unité intérieure, deux châssis à monter sur le niveau intérieur sont nécessaires.
- Des déflecteurs d'air sont nécessaires pour séparer les flux d'air froid et chaud au sein d'une baie.
- Un socle est nécessaire pour le guidage des câbles vers le bas.
- Remarque
- Au-dessous de la puissance frigorifique minimale, des fluctuations de température d'entrée d'air sont possibles.
- Le raccordement électrique s'effectue sur l'unité extérieure, l'unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- Unité intérieure IP 20
- Unité extérieure IP X4
- Plage de modulation
- 3 ‐ 6,5 kW
- Puissance frigorifique max.
- 6,5 kW
- Type de raccordement (électrique)
- Borne de raccordement
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Température de fonctionnement
- La température de fonctionnement indiquée se réfère à l'unité extérieure.
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm
Hauteur: ≥ 1.800 mm
Profondeur: ≥ 1.000 mm
- Dimensions de l'unité intérieure
- Largeur: 105 mm
Hauteur: 1.550 mm
Profondeur: 820 mm
- Dimensions de l'unité extérieure
- Largeur: 845 mm
Hauteur: 700 mm
Profondeur: 320 mm
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Protection amont
- 20 A
- Courant nominal
- 15,9 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 121,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177709300
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
-
Climatiseur Split SK LCU DX 6,5 kW, refroidissement des baies IT et Micro Datacenter à base de fluide frigorigène, 1 x unité extérieure avec compresseur régulé par variateur, 1 x unité intérieure, modèle simple