- Référence:
- PC 5366.200
- Modèle
- avec porte vitrée en partie supérieure, pupitre fixe et tablette d'appareillage
- Description produit
- Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.
- Matériau
- Armoire, porte avant, porte arrière, compartiment, tablettes : tôle d'acier
Poignées, bandeaux de finition : plastique
Garnitures de porte : aluminium
Vitre : verre sécurit trempé
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Compartiment, tablettes : revêtement poudre
- Couleur
- Armoire, porte, bandes de finition, tablettes : RAL 7035
Poignée : proche RAL 9006
Partie écran, partie centrale de la porte : RAL 7015
- Composition de la livraison
- Armoire, porte avant, porte arrière
Porte vitrée en partie supérieure
Pupitre en avant-corps
Tablette d'appareillage
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 636 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Dimensions max. du clavier (LxHxP)
- 540 x 40 x 175 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 95,5 kg
- EAN
- 4028177693234
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Description produit
-
Armoire PC IP55 avec pupitre fixe