- Référence:
- AE 1006.500
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte(s)
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
- Indice de protection NEMA
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 380 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 210 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 334 mm x 355 mm
- Nombre de portes
- 1
- Nombre de serrures
- 1
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Material lock: Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 9,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177421288
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
AE Coffret électrique, LHP : 380 x 380 x 210 mm, en acier inoxydable 1.4404, avec plaque de montage, à une porte, une serrure à came