- Référence:
- BG 1578.450
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate, 4 mm
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Fenêtre vitrée dans la porte
Plaque de montage
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 585 mm x 275 mm
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 540 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 155 mm
Distance arête inférieure de la vitre – arête inférieure de la porte: 92 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,38 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm
- Position des charnières
- en bas
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 9,55 kg
- EAN
- 4028177460065
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
Coffret Bus