Wire Station WS 540

Zubehör Wire Station WS 540

Zubehör für die Wire Station: Drahtbevorratung, Drahtführung, Geräteträger für Halbautomaten, Steckdosenleiste, Arbeitsleuchte, Mini PC-Halterung, Monitorhalter, Werkzeug und Getränkehalter, Abfallbehälter sowie Magazinträger für die Weiterverarbeitung von vorkonfektionierten Drähten aus dem Wire Terminal.

Zubehör Wire Station WS 540

Ablageboden für WS 540

Ablageboden-Set zur Montage unterhalb der Tischplatte. Unterschiedliche Tiefen der Ablageböden ermöglichen ausreichende Knie- und Beinfreiheit für die sitzende Bearbeitung am Arbeitsplatz.

Zubehör Wire Station WS 540

Geräteträger, links für WS 540

Geräteträgereinheit passend für Ablängautomat C8+ und einen zusätzlichen Ablageboden zur Platzierung von Labelprintern gängiger Hersteller. Linksseitige Befestigung am Verdrahtungstisch Wire Station WS 540.

Zubehör Wire Station WS 540

Geräteträger, rechts für WS 540

Geräteträgereinheit passend für Crimpautomat RC oder R8 E zur rechtseitigen Befestigung am Verdrahtungstisch WS 540.

Zubehör Wire Station WS 540

Monitorbefestigung für WS 540

Zur Befestigung von allen gängigen Monitoren bis Bildschirmdiagonale 32" mit Vesa 75/100.

Zubehör Wire Station WS 540

Arbeitsleuchte LED für WS 540

Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.

Zubehör Wire Station WS 540

Befestigungsstrebe, vertikal für WS 540

Für die optionale Befestigung von Zubehör wie Drahtpakethalter, Sichtkästen und Ablagen.

Zubehör Wire Station WS 540

Boxenhalter für WS 540

Zur Befestigung an der vertikalen Befestigungsstrebe der WS 540 und zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör.

Zubehör Wire Station WS 540

Adapterwinkel für WS 540

Zum individuellen Ausbau und Verbreiterung der WS 540. Der Adapterwinkel wird zur Montage von zusätzlichen vertikalen Befestigungsstreben benötigt und ermöglicht unterschiedliche Einstellmöglichkeiten in der Breite von 50...

Zubehör Wire Station WS 540

Abfallbehälter für WS 540

Zur Abfallentsorgung direkt am Arbeitsplatz.

Zubehör Wire Station WS 540

Steckdosenleiste für WS 540

Zur Befestigung auf der Arbeitsplatte der WS 540.

Zubehör Wire Station WS 540

Magazinträger für WS 540

Zur Aufnahme von bis zu 4 Drahtschienenmagazinen mit vorkonfektionierten Drähten aus dem Wire Terminal WT.

Zubehör Wire Station WS 540

Drahtführung Befestigungsstrebe, vertikal für WS 540

Gezielte Drahtführung für bis zu 8 verschiedene Drähte möglich. Montage an der vertikalen Befestigungsstrebe.

Zubehör Wire Station WS 540

Drahtführung Geräteträger, links für WS 540

Gezielte Drahtführung für bis zu 8 verschiedene Drähte möglich. Montage am Geräteträger links.

Zubehör Wire Station WS 540

Drahtpakethalter für WS 540 und Montagetisch

Ablage für Drahtpakete, passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.

Zubehör Wire Station WS 540

Drahtringhalter für WS 540 und Montagetisch

Ablage für Drahtringe passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.

Zubehör Wire Station WS 540

Werkzeughalter, rund für WS 540

Zur sicheren Aufbewahrung von Handgeräten oder Getränken. Der Werkzeughalter wird an der Tischplatte der WS 540 befestigt.

Zubehör Wire Station WS 540

Konsole Abisolierautomat für WS 540

Zur Platzierung des Abisolierautomaten S22 an der WS 540. Die Anordnung der Konsole ist auf der linken sowie auf der rechten Seite möglich.

Zubehör Wire Station WS 540

Universalablageschale für WS 540

Universelle Ablageschale zur Montage an der vertikalen Befestigungsstrebe der WS 540. Aufbewahrung für Werkzeuge oder Kleinteile.

Zubehör Wire Station WS 540

Mini-PC-Halterung für WS 540

Zur sicheren Platzierung eines Mini-PCs an der WS 540. Die Halterung wird linksseitig unter dem Arbeitstisch angebracht.

Zubehör Wire Station WS 540

Kippsicherung

Variabel verstellbare Stütze zur Vermeidung der Kippgefahr bei einseitiger Belastung. Passend für Geräteträger links, rechts und Befestigungsstrebe, vertikal.