- Artikel-Nummer:
- TS 8801.630
- Produktbeschreibung
- Als Dichtungssteg zwischen: Abschlussblenden, Teiltüren, Blende, oben scharniert.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Breite: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 2,755 kg
- Bruttogewicht
- 2,956 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177232501
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- Trennsteg, für TS 8, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Als Dichtungssteg zwischen Abschlussblenden, Teiltüren oder Blende, oben scharniert., Stahlblech, Als Dichtungssteg zwischen: Abschlussblenden, Teiltüren, Blende, ob